Amphenol FCI 基板ソケット DUBOX シリーズ 2.54mm 28 極 2 列 ストレート

Amphenol FCI 基板ソケット DUBOX シリーズ 2.54mm 28 極 2 列 ストレート
通常単価:
478
通常出荷日:
1日目

・コンタクト数 = 28
・行数 = 2
・ピッチ = 2.54mm
・タイプ = ソケットストリップ
・取り付けタイプ = スルーホール
・ボディ向き = ストレート
・端子方法 = はんだ
・定格電流 = 3A
・定格電圧 = 1 kV ac
・シリーズ = Dubox
・コンタクト材質 = リン酸銅

2.54 mmピッチ x 0.64 mm (0.025インチ)のどの角型ポストともかん合します。. Dubox垂直スルーホールレセプタクル. このシリーズのFCI Duboxレセプタクルは、基板対基板用途向けに1列と2列のタイプを用意しています。 これらのDuboxレセプタクルは、事前に張力が付加されたダブルブレードのコンタクトを搭載しているので、挿入にかかる力が小さくて済みます。コンタクト部分に0.76 μmの金めっき、基板テールにつや消しスズめっきが施されています。 これらのDuboxレセプタクルのハウジング材質は、ガラス繊維で強化されたポリエステルで、UL94 V-0の等級を備えています。. 接触抵抗: 最大15 mΩ(初期抵抗) 絶縁抵抗: 最小10 5 MΩ 動作温度範囲: -65 → +125℃ 個々のコンタクトあたり最大3 A dc、全コンタクトのコンタクトあたり最大2 A dc

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

87606-414LF

型番
87606-414LF
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

478円

5個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Amphenol FCI 基板ソケット DUBOX シリーズ 2.54mm 28 極 2 列 ストレートの型番87606-414LFのページです。
型番87606-414LFに関する仕様情報を記載しております。

87606-414LFで型番確定

Amphenol FCI 基板ソケット DUBOX シリーズ 2.54mm 28 極 2 列 ストレートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)