TE Connectivity トグルスイッチ DPDT (オン)-オフ-オン

TE Connectivity トグルスイッチ DPDT (オン)-オフ-オン
通常単価:
4,167
通常出荷日:
1日目

・コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT
・スイッチの動作 = (オン)-オフ-オン
・コンタクト定格電流 = 20 A @ 250 V ac
・装着タイプ = パネルマウント
・ターミナルタイプ = タブ
・IP評価 = IP67
・アクチュエータ長さ = 17.5mm
・アクチュエータ材料 = 真鍮
・接触抵抗 = 10mΩ
・コンタクト材質 = 銀めっき

UL、CSA. 防水IP67. 銀めっきコンタクト付きトグルスイッチ。塵埃や液体の侵入を防止するシール構造 250インチ(1/4インチ)レセプタクル接続又ははんだ付け接続 バイアス動作の'(on)'は、モメンタリのonの位置を表します。 黄銅製アクチュエータ、ガラス繊維入りポリエステル製ケース

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

AWTT1504

型番
AWTT1504
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,167円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

TE Connectivity トグルスイッチ DPDT (オン)-オフ-オンの型番AWTT1504のページです。
型番AWTT1504に関する仕様情報を記載しております。

AWTT1504で型番確定

TE Connectivity トグルスイッチ DPDT (オン)-オフ-オンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)