フジソク トグルスイッチブーツ

フジソク トグルスイッチブーツ
通常単価:
689
通常出荷日:
1日目

・アクセサリタイプ = 赤ブーツ
・併用 = ETシリーズトグルスイッチ

銘板、防水キャップのご使用は、任意です。 小形トグルスイッチ ETシリーズ オプション. ETシリーズ(10A、15A、20A)のオプションを用意 銘板(2種)と防水キャップ(3色)を用意

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

140000610335

型番
140000610335
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

689円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

フジソク トグルスイッチブーツの型番140000610335のページです。
型番140000610335に関する仕様情報を記載しております。

140000610335で型番確定

フジソク トグルスイッチブーツのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)