ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク)

ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク)
通常単価:
622
通常出荷日:
1日目

・ボタンは、必ずご使用ください。(HLS308Aには、色:白、表示:●のボタンが付属。). 小形ロッカースイッチ HLSシリーズ. 接触部は、シーソー形スライド機構を採用。接触の安定性・高信頼性が実現 パネル取付けは、スナップイン方式 ボックス材質に、絶縁性・耐サージ性に優れた自己消火性UL94V-1フェノール樹脂使用 端子は、はんだ端子

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

140000480621

型番
140000480621
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

622円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク)の型番140000480621のページです。
型番140000480621に関する仕様情報を記載しております。

140000480621で型番確定

ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)