Hirose プッシュボタンスイッチ, SPDT-NO / NC, 10 A @ 250 V ac, パネルマウント

Hirose プッシュボタンスイッチ, SPDT-NO / NC, 10 A @ 250 V ac, パネルマウント
通常単価:
1,316
通常出荷日:
1日目

・コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT-NO / NC
・装着タイプ = パネルマウント
・コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V ac
・ターミナルタイプ = タブ

UL、CUL. パネルマウント・インターロック スイッチ HA68/69シリーズ. ワンタッチ取付タイプ 大きなストローク チートロック有り 省エネニーズの微小電流タイプ 端子は、タブ(#187)端子

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

HA69-30A

型番
HA69-30A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,316円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Hirose プッシュボタンスイッチ, SPDT-NO / NC, 10 A @ 250 V ac, パネルマウントの型番HA69-30Aのページです。
型番HA69-30Aに関する仕様情報を記載しております。

HA69-30Aで型番確定

Hirose プッシュボタンスイッチ, SPDT-NO / NC, 10 A @ 250 V ac, パネルマウントのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)