Renesas Electronics オペアンプ, 5 ~28 V, 8-Pin PDIP

Renesas Electronics オペアンプ, 5 ~28 V, 8-Pin PDIP
  • 数量スライド割引
通常単価:
699
通常出荷日:
1日目

・実装タイプ = スルーホール
・パッケージタイプ = PDIP
・電源タイプ = デュアル, シングル
・1チップ当たりのチャンネル数 = 1
・ピン数 = 8
・標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V
・標準ゲインバンド幅積 = 3.7MHz
・標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
・標準スルーレート = 7V/µs
・動作温度 Min = -55℃
・レール to レール = No

CA3140 / CA3140A、4.5 MHz、BiMOSオペアンプ、MOSFET入力 / バイポーラ出力、Intersil. MOSFET入力段が低入力電流、高入力インピーダンスを実現 広いコモンノード入力電圧範囲

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CA3140AEZ

型番
CA3140AEZ
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

699円

1個あり

1日目

Loading...

  1. 1

Renesas Electronics オペアンプ, 5 ~28 V, 8-Pin PDIPの型番CA3140AEZのページです。
型番CA3140AEZに関する仕様情報を記載しております。

CA3140AEZで型番確定

Renesas Electronics オペアンプ, 5 ~28 V, 8-Pin PDIPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)