Giga対応 スイッチングHub 8ポート 金属筐体 電源内蔵

Giga対応 スイッチングHub 8ポート 金属筐体 電源内蔵

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
5,589
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

Giga対応スイッチングHub8ポート 金属筐体/電源内蔵モデル 8ポート
スタイリッシュで高速&省エネ 堅牢なメタルボディ

【特長】
・リビングにもなじむスタイリッシュなデザイン
・2つの自動節電機能で賢く省エネ
・「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する
・安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用ハブに最適

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
     1、三菱PLC対応ケーブル(iQシリーズ)はこちら
     2、【操作盤】スイッチ組合せ自由 アルミねじ止めはこちら
     3、ミスミ、三菱電機のタッチパネル搭載・おすすめ操作盤はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

LSW5-GT-8NS/BK

型番
LSW5-GT-8NS/BK
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,589円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

インターフェイス イーサネット ポート数 8ポート 通信規格 1000BASE
入力電源仕様 電源内蔵 取付方法 マグネット 寸法 長さ(mm) 99
寸法 幅(mm) 185 寸法 厚み(mm) 30 筐体材質 メタル
本体色 ブラック JANコード 4981254017241

Giga対応 スイッチングHub 8ポート 金属筐体 電源内蔵の型番LSW5-GT-8NS/BKのページです。
型番LSW5-GT-8NS/BKに関する仕様情報を記載しております。

LSW5-GT-8NS/BKで型番確定

Giga対応 スイッチングHub 8ポート 金属筐体 電源内蔵のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)