分電盤・制御盤用遮断器(KCシリーズ) 漏電アラーム遮断器

分電盤・制御盤用遮断器(KCシリーズ) 漏電アラーム遮断器
通常単価:
-
通常出荷日:
2日目~

電気設備の未来創造に貢献する三菱低圧遮断器。
半世紀以上に渡り市場のニーズに応えてきた三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器。
新遮断技術を搭載したWS-Vシリーズをはじめ、受配電市場、機械市場それぞれに応じた様々なラインアップを取り揃えています。

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS指令カテゴリ9「監視制御機器」に属し、2021年7月21日までフタル酸エステル使用制限の除外用途となります。
  • 商品イメージは代表画像となります。型番によって実物は異なることがございます。予めご了承ください。

PDF

型番

162 の型番候補があります候補を表示

 
型番
NF50-ZKC 2P 15A 100-200V 30MA
NF50-ZKC 2P 15A 100-200V 30MA AL
NF50-ZKC 2P 15A 100-200V 30MA AL SLT
NF50-ZKC 2P 15A 100-200V 30MA AX
NF50-ZKC 2P 15A 100-200V 30MA AX SLT
NF50-ZKC 2P 15A 100-200V 100MA
NF50-ZKC 2P 15A 100-200V 100MA AL
NF50-ZKC 2P 15A 100-200V 100MA AL SLT
NF50-ZKC 2P 15A 100-200V 100MA AX
NF50-ZKC 2P 15A 100-200V 100MA AX SLT
NF50-ZKC 2P 20A 100-200V 30MA
NF50-ZKC 2P 20A 100-200V 30MA AL
NF50-ZKC 2P 20A 100-200V 30MA AL SLT
NF50-ZKC 2P 20A 100-200V 30MA AX
NF50-ZKC 2P 20A 100-200V 30MA AX SLT
NF50-ZKC 2P 20A 100-200V 100MA
NF50-ZKC 2P 20A 100-200V 100MA AL
NF50-ZKC 2P 20A 100-200V 100MA AL SLT
NF50-ZKC 2P 20A 100-200V 100MA AX
NF50-ZKC 2P 20A 100-200V 100MA AX SLT
NF50-ZKC 2P 30A 100-200V 30MA
NF50-ZKC 2P 30A 100-200V 30MA AL
NF50-ZKC 2P 30A 100-200V 30MA AL SLT
NF50-ZKC 2P 30A 100-200V 30MA AX
NF50-ZKC 2P 30A 100-200V 30MA AX SLT
NF50-ZKC 2P 30A 100-200V 100MA
NF50-ZKC 2P 30A 100-200V 100MA AL
NF50-ZKC 2P 30A 100-200V 100MA AL SLT
NF50-ZKC 2P 30A 100-200V 100MA AX
NF50-ZKC 2P 30A 100-200V 100MA AX SLT
NF50-ZKC 2P 40A 100-200V 30MA
NF50-ZKC 2P 40A 100-200V 30MA AL
NF50-ZKC 2P 40A 100-200V 30MA AL SLT
NF50-ZKC 2P 40A 100-200V 30MA AX
NF50-ZKC 2P 40A 100-200V 30MA AX SLT
NF50-ZKC 2P 40A 100-200V 100MA
NF50-ZKC 2P 40A 100-200V 100MA AL
NF50-ZKC 2P 40A 100-200V 100MA AL SLT
NF50-ZKC 2P 40A 100-200V 100MA AX
NF50-ZKC 2P 40A 100-200V 100MA AX SLT
NF50-ZKC 2P 50A 100-200V 30MA
NF50-ZKC 2P 50A 100-200V 30MA AL
NF50-ZKC 2P 50A 100-200V 30MA AL SLT
NF50-ZKC 2P 50A 100-200V 30MA AX
NF50-ZKC 2P 50A 100-200V 30MA AX SLT
NF50-ZKC 2P 50A 100-200V 100MA
NF50-ZKC 2P 50A 100-200V 100MA AL
NF50-ZKC 2P 50A 100-200V 100MA AL SLT
NF50-ZKC 2P 50A 100-200V 100MA AX
NF50-ZKC 2P 50A 100-200V 100MA AX SLT
NF50-ZKC 3P 15A 100-200V 30MA
NF50-ZKC 3P 15A 100-200V 30MA AL
NF50-ZKC 3P 15A 100-200V 30MA AL AX
NF50-ZKC 3P 15A 100-200V 30MA AL AX SLT
NF50-ZKC 3P 15A 100-200V 30MA AL SLT
NF50-ZKC 3P 15A 100-200V 30MA AX
NF50-ZKC 3P 15A 100-200V 30MA AX SLT
NF50-ZKC 3P 15A 100-200V 100MA
NF50-ZKC 3P 15A 100-200V 100MA AL
NF50-ZKC 3P 15A 100-200V 100MA AL AX
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHSアンペアフレーム 極数 定格電流
(A)
寸法 幅
(mm)
種別 定格感度電流
(mA)
内部付属装置

-

1個

お見積り

650AF21550-30-

-

1個

お見積り

650AF21550-30警報スイッチ

-

1個

お見積り

650AF21550-30縦形リード線端子台 / 警報スイッチ

-

1個

お見積り

650AF21550-30補助スイッチ

-

1個

お見積り

650AF21550-30縦形リード線端子台 / 補助スイッチ

-

1個

お見積り

650AF21550-100-

-

1個

お見積り

650AF21550-100警報スイッチ

-

1個

お見積り

650AF21550-100縦形リード線端子台 / 警報スイッチ

-

1個

お見積り

650AF21550-100補助スイッチ

-

1個

お見積り

650AF21550-100縦形リード線端子台 / 補助スイッチ

11,964円

1個

2日目

650AF22050-30-

-

1個

お見積り

650AF22050-30警報スイッチ

-

1個

お見積り

650AF22050-30縦形リード線端子台 / 警報スイッチ

-

1個

お見積り

650AF22050-30補助スイッチ

-

1個

お見積り

650AF22050-30縦形リード線端子台 / 補助スイッチ

-

1個

お見積り

650AF22050-100-

-

1個

お見積り

650AF22050-100警報スイッチ

-

1個

お見積り

650AF22050-100縦形リード線端子台 / 警報スイッチ

-

1個

お見積り

650AF22050-100補助スイッチ

-

1個

お見積り

650AF22050-100縦形リード線端子台 / 補助スイッチ

-

1個

お見積り

650AF23050-30-

-

1個

お見積り

650AF23050-30警報スイッチ

-

1個

お見積り

650AF23050-30縦形リード線端子台 / 警報スイッチ

-

1個

お見積り

650AF23050-30補助スイッチ

-

1個

お見積り

650AF23050-30縦形リード線端子台 / 補助スイッチ

-

1個

お見積り

650AF23050-100-

-

1個

お見積り

650AF23050-100警報スイッチ

-

1個

お見積り

650AF23050-100縦形リード線端子台 / 警報スイッチ

-

1個

お見積り

650AF23050-100補助スイッチ

-

1個

お見積り

650AF23050-100縦形リード線端子台 / 補助スイッチ

-

1個

お見積り

650AF24050-30-

-

1個

お見積り

650AF24050-30警報スイッチ

-

1個

お見積り

650AF24050-30縦形リード線端子台 / 警報スイッチ

-

1個

お見積り

650AF24050-30補助スイッチ

-

1個

お見積り

650AF24050-30縦形リード線端子台 / 補助スイッチ

-

1個

お見積り

650AF24050-100-

-

1個

お見積り

650AF24050-100警報スイッチ

-

1個

お見積り

650AF24050-100縦形リード線端子台 / 警報スイッチ

-

1個

お見積り

650AF24050-100補助スイッチ

-

1個

お見積り

650AF24050-100縦形リード線端子台 / 補助スイッチ

-

1個

お見積り

650AF25050-30-

-

1個

お見積り

650AF25050-30警報スイッチ

-

1個

お見積り

650AF25050-30縦形リード線端子台 / 警報スイッチ

-

1個

お見積り

650AF25050-30補助スイッチ

-

1個

お見積り

650AF25050-30縦形リード線端子台 / 補助スイッチ

-

1個

お見積り

650AF25050-100-

-

1個

お見積り

650AF25050-100警報スイッチ

-

1個

お見積り

650AF25050-100縦形リード線端子台 / 警報スイッチ

-

1個

お見積り

650AF25050-100補助スイッチ

-

1個

お見積り

650AF25050-100縦形リード線端子台 / 補助スイッチ

-

1個

お見積り

650AF31575漏電アラーム遮断器30-

13,716円

1個

21日目

650AF31575漏電アラーム遮断器30警報スイッチ

-

1個

お見積り

650AF31575漏電アラーム遮断器30補助スイッチ / 警報スイッチ

-

1個

お見積り

650AF31575漏電アラーム遮断器30縦形リード線端子台 / 補助スイッチ / 警報スイッチ

-

1個

お見積り

650AF31575漏電アラーム遮断器30縦形リード線端子台 / 警報スイッチ

-

1個

お見積り

650AF31575漏電アラーム遮断器30補助スイッチ

-

1個

お見積り

650AF31575漏電アラーム遮断器30縦形リード線端子台 / 補助スイッチ

-

1個

お見積り

650AF31575漏電アラーム遮断器100-

-

1個

お見積り

650AF31575漏電アラーム遮断器100警報スイッチ

-

1個

お見積り

650AF31575漏電アラーム遮断器100補助スイッチ / 警報スイッチ

Loading...

基本情報

定格遮断容量 AC200Vの時(kA) 5 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 取付方法 DIN/ネジ止め
接続方式 表面型 代表規格 PSE 寸法 高さ(mm) 96
寸法 奥行き(mm) 76

分電盤・制御盤用遮断器(KCシリーズ) 漏電アラーム遮断器のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)