2G SO-DDR3-1600 204Pin 256MX8 1.35V Unbuffered Samsung Chip

型番

1 の型番候補があります候補を表示

AQD-SD3L2GN16-SQ1

型番
AQD-SD3L2GN16-SQ1
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS

7,000円

1個

20日目

10

Loading...

  1. 1

基本情報

容量 2GB FSB(ベースクロック) 1600MHz メモリモジュール規格 SO-DIMM
使用メモリ種類 DDR3-SDRAM ピン数(ピン) 204 メモリチップメーカー Samsung

2G SO-DDR3-1600 204Pin 256MX8 1.35V Unbuffered Samsung Chipの型番AQD-SD3L2GN16-SQ1のページです。
型番AQD-SD3L2GN16-SQ1に関する仕様情報を記載しております。

AQD-SD3L2GN16-SQ1で型番確定

2G SO-DDR3-1600 204Pin 256MX8 1.35V Unbuffered Samsung Chipのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)