8G DDR4-2400 288Pin 1GX8 1.2V Unbuffered Samsung Chip

型番

1 の型番候補があります候補を表示

AQD-D4U8GN24-SE

型番
AQD-D4U8GN24-SE
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS

21,000円

1個

20日目

10

Loading...

  1. 1

基本情報

容量 8GB FSB(ベースクロック) 2400MHz メモリモジュール規格 U-DIMM
使用メモリ種類 DDR4-SDRAM ピン数(ピン) 288 メモリチップメーカー Samsung

8G DDR4-2400 288Pin 1GX8 1.2V Unbuffered Samsung Chipの型番AQD-D4U8GN24-SEのページです。
型番AQD-D4U8GN24-SEに関する仕様情報を記載しております。

AQD-D4U8GN24-SEで型番確定

8G DDR4-2400 288Pin 1GX8 1.2V Unbuffered Samsung Chipのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)