マルチモードST光ファイバーポート付き10/100 Base-Tイーサネットスイッチ

マルチモードST光ファイバーポート付き10/100 Base-Tイーサネットスイッチ
通常単価:
32,000
通常出荷日:
20日目

・10/100 Base-T RJ45ポート 4
・100 Base-FXマルチモードST光ファイバーポート 1
・全/半二重フロー制御サポート
・統合ループアップエンジンサポート
・MDI/MDI-X自動クロスオーバーサポート
・ブロードキャストストーム保護
・10~30VDC電圧電源入力サポート
・電源回線サージ(EFT)保護: 3,000 VDC
・イーサネットESD保護: 4,000 VDC
・DINレール、パネルマウント、ピギーバッグ取次ぎ対応
・稼動温度:-10~65℃対応

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ADAM-6521/ST-AE

型番
ADAM-6521/ST-AE
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

32,000円

1個

20日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

インターフェイス イーサネット/光ファイバ ポート数 その他 通信規格 100BASE
入力電源仕様 DC外部電源 取付方法 その他 マネージド / アンマネージド アンマネージド
代表規格 CE / UL / CUL 寸法 長さ(mm) 112 寸法 幅(mm) 70
寸法 厚み(mm) 27 取付方法 詳細 DINレール / Wall / スタック 動作温度範囲(℃) -10~65,stack:-10~60

マルチモードST光ファイバーポート付き10/100 Base-Tイーサネットスイッチの型番ADAM-6521/ST-AEのページです。
型番ADAM-6521/ST-AEに関する仕様情報を記載しております。

ADAM-6521/ST-AEで型番確定

マルチモードST光ファイバーポート付き10/100 Base-Tイーサネットスイッチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)