2Uサイズ19インチラックマウント シャーシ (ショートタイプ) for ATX/mATX マザーボード

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ACP-2020MB-35ZE

型番
ACP-2020MB-35ZE
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

50,000円

1個

20日目

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 19インチラックマウント 対応ボード ATXマザーボード 電源
代表規格 CE 寸法 高さ(mm) 88 寸法 幅(mm) 482
寸法 奥行き(mm) 398 リアパネル取付可能コネクタ 9pin D-sub x 2 電源容量(W) 350

2Uサイズ19インチラックマウント シャーシ (ショートタイプ) for ATX/mATX マザーボードの型番ACP-2020MB-35ZEのページです。
型番ACP-2020MB-35ZEに関する仕様情報を記載しております。

ACP-2020MB-35ZEで型番確定

2Uサイズ19インチラックマウント シャーシ (ショートタイプ) for ATX/mATX マザーボードのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)