IEEE 802.11 b/g/n準拠 Wi-Fi AP/クライアント

IEEE 802.11 b/g/n準拠 Wi-Fi AP/クライアント
通常単価:
38,000
通常出荷日:
20日目

【特長】
・IEEE 802.11 b/a/n 準拠。
・IP55規格の防塵・防水構造。
・MIMO 2×2 11n対応。
・WEP/WPA/WPA2/IEEE 802.1×認証サポート。
・IGMPスヌーピングプロトコル対応。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

 
型番
EKI-6332GN-AE
EKI-6332GN-EU-AE
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
無線LAN 対応規格 Ethernet対応規格 PoE 電源電圧 認証規格

38,000円

1個

20日目

802.11 b/g/n100Base-TXPassive 24V24 VDCAnatel / CE / FCC / Telec

38,000円

1個

20日目

802.11 b/g/n100Base-TXPassive 24V24 VDCAnatel / CE / FCC / Telec

Loading...

  1. 1

IEEE 802.11 b/g/n準拠 Wi-Fi AP/クライアントのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)