IEEE802.11a/n準拠 耐環境無線LANアクセスポイント(無線LAN親局/無線LAN子局)

IEEE802.11a/n準拠 耐環境無線LANアクセスポイント(無線LAN親局/無線LAN子局)
通常単価:
38,000
通常出荷日:
20日目

・IEEE 802.11 a/n 準拠
・IP55規格の防塵・防水構造
・MIMO 2 x 2 11n対応
・指向性内蔵アンテナ16dBiとオプションの外部アンテナ用のR-SMA型コネクタ搭載
・高送信出力 24 dBm
・イーサネットケーブルで電源と通信を伝送15V PoEアダプタ付属
・接続距離最大 10 km
・WEP/WPA/WPA2/ IEEE 802.1 x 認証サポート
・IGMPスヌーピングプロトコル対応
・屋内仕様により、屋外での使用はしないでください。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

 
型番
EKI-6331AN-BE
EKI-6331AN-EU-BE
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
無線LAN 対応規格 Ethernet対応規格 PoE 電源電圧 認証規格

38,000円

1個

20日目

802.11 a/n100Base-TXPassive 24V24 VDCCE / FCC / Telec

38,000円

1個

20日目

802.11 a/n100Base-TXPassive 24V24 VDCFCC

Loading...

  1. 1

IEEE802.11a/n準拠 耐環境無線LANアクセスポイント(無線LAN親局/無線LAN子局)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)