イーサネット対応HIGHSPEED HDMIケーブル

イーサネット対応HIGHSPEED HDMIケーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
1,189
通常出荷日:
4日目

【特長】
・1本のケーブルで映像と音声をデジタルで高速伝送できる。 イーサネットやARCに対応したコンパクトでスリムなHIGHSPEED HDMIケーブル。

【商品仕様】
・1本のケーブルで映像信号と音声信号を伝送できる、HDMI規格認証済みの高品位なHDMIケーブルです。
・1本のケーブルで非圧縮デジタルハイビジョンの映像信号、マルチチャンネルデジタル音声(サラウンド)信号の伝送に加え、イーサネット接続も可能なHEC機能に対応しています。
・シェル部分の断面は18×8.5mm、長さは18.5mmとコンパクトサイズを実現しています。狭い場所でも抜き差ししやすく、干渉しにくい構造です。
・シェル部分を台形にデザインしたことで、触るだけでコネクタの向きを識別可能です。
・従来品よりも最大約22%細型化したスリムケーブルで、取り回しや配線がしやすく邪魔になりません。
・3DフルHD(1080p×2画面)を超える、4K2K(4096×2160px/30fps)の映像も伝送可能です。
・外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
・10.2Gbpsの高速伝送が可能な「HIGH SPEED」モデルです。
・デジタル音声をテレビなどからAVアンプなどへ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
・コネクタ部分へのノイズの侵入を防ぐ金属シェルコネクタを採用しています。
・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用 しています。
・対応機種:HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等
・規格:High Speed with Ethernet
・コネクタ形状:HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)
・ケーブルタイプ:ノーマルタイプ
・伝送速度:10.2Gbps
・対応解像度:4K×2K(30p)対応
・シールド方法:線材部:3重シールド コネクタ部:金属シェルシールド
・プラグメッキ仕様:金メッキ
・ケーブル長:1.0m
・ケーブル太さ:φ4.5mm
・カラー:ブラック
・JANコード:4953103361041

型番

1 の型番候補があります候補を表示

DH-HD14EA10BK


型番
DH-HD14EA10BK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,189円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

イーサネット対応HIGHSPEED HDMIケーブルの型番DH-HD14EA10BKのページです。
型番DH-HD14EA10BKに関する仕様情報を記載しております。

DH-HD14EA10BKで型番確定

イーサネット対応HIGHSPEED HDMIケーブルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)