流線型回転灯 HKFMシリーズ

流線型回転灯 HKFMシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • HKFM-101-B
  • HKFM-101-G
  • HKFM-101-Y
  • HKFM-102-B
  • HKFM-102-G
  • HKFM-102-R
  • HKFM-102-Y
  • Economy
  • 数量スライド割引
通常単価:
10,692円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

車のシガーライターで接続、マグネット着脱式の流線型回転灯です。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、MILコネクタ付ケーブル 圧接アングルタイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用)はこちら

PDF

型番

7 の型番候補があります候補を表示

 
型番
HKFM-101-B
HKFM-101-G
HKFM-101-Y
HKFM-102-B
HKFM-102-G
HKFM-102-R
HKFM-102-Y
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
定格電圧
(V)
色(最上段) JANコード

18,899円

1個あり

お見積り

[その他] DC12V青色4938766002197

13,558円

1個あり

お見積り

[その他] DC12V緑色4938766002180

12,899円

1個

6日目

[その他] DC12V黄色4938766002173

10,692円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

DC24V青色4938766002272

14,515円

1個あり

お見積り

DC24V緑色4938766002265

12,600円

1個あり

お見積り

DC24V赤色4938766002241

13,899円

1個

6日目

DC24V黄色4938766002258

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

種類 回転 形状 丸型 段数 1
光源 電球 取付方法 脱着式 ブザ-有無
代表規格 CE

流線型回転灯 HKFMシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)