大型回転灯 SKL-Aシリーズ

大型回転灯 SKL-Aシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
14,899
通常出荷日:
お見積り

幅広い用途に対応する、大型ベーシックタイプです。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、MILコネクタ付ケーブル 圧接アングルタイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用)はこちら

PDF

 
型番
SKL-102ACSA-G
SKL-102ACSA-R
SKL-102ACSA-Y
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色(最上段) JANコード

14,899円

1個

お見積り

緑色4938766006355

14,899円

1個

お見積り

赤色4938766006331

14,899円

1個

お見積り

黄色4938766006348

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

種類 回転 形状 丸型 定格電圧(V) AC24V
段数 1 光源 電球 取付方法 直取付
ブザ-有無 代表規格 CE 保護構造 IP23

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)