arrows Tab/F-02K/フラップカバー/360度/ブラック

arrows Tab/F-02K/フラップカバー/360度/ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
5,389
通常出荷日:
4日目

【特長】
・ケース部分が360度回転させることができるため、映像を見るときは横向きに、縦に長いWEBページを見るときは縦向きにスタンド設置できるarrows Tab F-02K用ソフトレザーカバーです。ケース回転軸部は実機へ干渉しないように設計しており、実機背面を傷つけません。また、ヴィーガンレザーを採用し本革のような風合いを実現、縫製、コバ処理など、細部に至るまで丁寧に仕上げました。極限まで美しさを追求したこだわりの逸品です。

【商品仕様】
・360度回転でき、縦向き、横向きのお好きな角度で使用できるarrows Tab F-02K用ソフトレザーカバーです。
・縫製、コバ処理など、細部に至るまで丁寧に仕上げ、極限まで美しさを追求したこだわりの逸品です。
・本革のような風合いを実現した、ヴィーガンレザー※を使用しています。
・回転軸部が実機に干渉しないように設計しているので、実機本体を傷つけません。
・片手で持って操作しやすい、ハンドホールドベルトが、フラップ内側と一体化しスマートに収納されています。
・背面のタッチペンホルダにタッチペンを差し込んで持ち運び可能です。
・不使用時に液晶画面部分をカバーするフラップが付いています。
・フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
・カバー内側には本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
・カバーの縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。
・カバーを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、USBコネクタへの接続、ヘッドホンの接続が可能です。
・カバーを装着したままで写真撮影が可能です。
・※Vegan Leather【ヴィーガンレザー】とは、動物の革を使用せずに本革の美しい風合いを再現したソフトレザーです。動物愛護の観点から海外でも注目されている素材です。
・対応機種:arrows Tab F-02K
・セット内容:カバー×1
・材質:表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、芯材:ポリカーボネート
・カラー:ブラック
・JANコード:4953103344150

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TBD-FA02K360BK

型番
TBD-FA02K360BK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,389円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

arrows Tab/F-02K/フラップカバー/360度/ブラックの型番TBD-FA02K360BKのページです。
型番TBD-FA02K360BKに関する仕様情報を記載しております。

TBD-FA02K360BKで型番確定

arrows Tab/F-02K/フラップカバー/360度/ブラックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)