Qua tab QZ10/フラップカバー/軽量/ブラック

Qua tab QZ10/フラップカバー/軽量/ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
2,689
通常出荷日:
4日目

【特長】
・保護力を保ちつつ、極限まで薄さにこだわった軽量スリムなQua tab QZ10用フラップカバーです。機器本体のスリムなフォルムを損ねずに保護します。

【商品仕様】
・保護力を保ちつつ、極限まで薄さにこだわった軽量スリムなQua tab QZ10用フラップカバーです。機器本体のスリムなフォルムを損ねずに保護します。
・カードや名刺を収納できる2つのカードポケットをカバー内側に備えています。
・溝のないフラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。
・不使用時に液晶画面部分をカバーするフラップが付いています。
・フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
・カバー内側には本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
・カバーの縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。
・カバーを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、USBコネクタへの接続、ヘッドホンの接続が可能です。
・カバーを装着したままで写真撮影が可能です。
・対応機種:Qua tab QZ10
・セット内容:カバー×1
・材質:合成皮革、ポリエステル、ポリカーボネート
・カラー:ブラック
・JANコード:4953103348233

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TBA-KYH10WVFUBK

型番
TBA-KYH10WVFUBK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,689円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

Qua tab QZ10/フラップカバー/軽量/ブラックの型番TBA-KYH10WVFUBKのページです。
型番TBA-KYH10WVFUBKに関する仕様情報を記載しております。

TBA-KYH10WVFUBKで型番確定

Qua tab QZ10/フラップカバー/軽量/ブラックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)