Qua tab QZ10/フラップカバー/ソフトレザー/2アングル/軽量/ブラック

Qua tab QZ10/フラップカバー/ソフトレザー/2アングル/軽量/ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
2,889
通常出荷日:
4日目

【特長】
・動画視聴やタイピングなどシーンに合わせて2アングルにできるスタンドとペンホルダを装備した軽量設計のQua tab QZ10用ソフトレザーカバーです。

【商品仕様】
・シーンに合わせて2アングルにできる、軽量設計のQua tab QZ10用ソフトレザーカバーです。
・傷や汚れが付きにくく、高級感のあるソフトレザー素材を使用しています。
・背面のタッチペンホルダにタッチペンを差し込んで持ち運び可能です。
・不使用時に液晶画面部分をカバーするフラップが付いています。
・フラップはベルトで留めることができます。
・カバー内側には本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
・カバーが画面の縁まで回り込む設計のため、より傷や衝撃を和らげます。
・カバーを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、USBコネクタへの接続、ヘッドホンの接続が可能です。
・カバーを装着したままで写真撮影が可能です。
・対応機種:Qua tab QZ10
・セット内容:カバー×1
・材質:表面:合成皮革、裏地:ポリエステル
・カラー:ブラック
・JANコード:4953103348226

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TBA-KYH10PLFBK

型番
TBA-KYH10PLFBK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,889円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

Qua tab QZ10/フラップカバー/ソフトレザー/2アングル/軽量/ブラックの型番TBA-KYH10PLFBKのページです。
型番TBA-KYH10PLFBKに関する仕様情報を記載しております。

TBA-KYH10PLFBKで型番確定

Qua tab QZ10/フラップカバー/ソフトレザー/2アングル/軽量/ブラックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)