Qua tab QZ8/保護フィルム/防指紋エアーレス/光沢

Qua tab QZ8/保護フィルム/防指紋エアーレス/光沢

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
1,489
通常出荷日:
4日目

【特長】
・気泡がキレイに抜けるエアーレス加工。液晶画面を傷や汚れから守る、防指紋・高光沢タイプのQua tab QZ8用液晶保護フィルム。

【商品仕様】
・Qua tab QZ8の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止・高光沢タイプの液晶保護フィルムです。
・つやのある高光沢タイプで、液晶画面を鮮やかに彩ります。
・光線透過率約92.5%を実現した高光沢フィルムにより、画質を損なわない透明感を実現しています。 ※光線透過率は実力値です。
・指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。
・鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 ※硬度は実力値です。
・フィルムを貼ったままでもタッチスクリーン入力、本体操作ができます。
・時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアレスタイプです。
・小さな気泡ができたときには、付属のヘラで押し出すことで気泡を抜くことができます。
・貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
・端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
・フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
・対応機種:Qua tab QZ8
・セット内容:液晶保護フィルム(防指紋高光沢仕様)×1、フィルム貼付用ヘラ×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
・材質:吸着面:シリコン、表面:PET
・JANコード:4953103348141

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TBA-KYH08FLFANG

型番
TBA-KYH08FLFANG
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,489円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

Qua tab QZ8/保護フィルム/防指紋エアーレス/光沢の型番TBA-KYH08FLFANGのページです。
型番TBA-KYH08FLFANGに関する仕様情報を記載しております。

TBA-KYH08FLFANGで型番確定

Qua tab QZ8/保護フィルム/防指紋エアーレス/光沢のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)