Qua tab QZ8/保護フィルム/防指紋エアーレス/高精細/反射防止

Qua tab QZ8/保護フィルム/防指紋エアーレス/高精細/反射防止

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
1,789
通常出荷日:
12日目

【特長】
・特殊加工で反射防止特有のチラツキを防止し画像を鮮明に再現。気泡がキレイに抜けるエアーレス加工。液晶画面を傷や汚れから守る、防指紋・反射防止タイプのQua tab QZ8用液晶保護フィルムです。

【商品仕様】
・Qua tab QZ8の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止・高精細反射防止タイプの液晶保護フィルムです。
・ナノテクノロジー高精細加工により光の映り込みを抑え、反射防止フィルム特有のチラツキを防止することで見やすい画面を実現しています。
・摩擦を軽減した表面仕上げで、指滑りを向上することで快適な操作を実現します。
・指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。
・鉛筆硬度2Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 ※硬度は実力値です。
・フィルムを貼ったままでもタッチスクリーン入力、本体操作ができます。
・時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアレスタイプです。
・小さな気泡ができたときには、付属のヘラで押し出すことで気泡を抜くことができます。
・貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
・端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
・フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
・対応機種:Qua tab QZ8
・セット内容:液晶保護フィルム(防指紋高精細反射防止仕様)×1、フィルム貼付用ヘラ×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
・材質:吸着面:シリコン、表面:PET
・JANコード:4953103348134

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TBA-KYH08FLFAHD

型番
TBA-KYH08FLFAHD
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,789円

1個あり

12日目

Loading...

  1. 1

Qua tab QZ8/保護フィルム/防指紋エアーレス/高精細/反射防止の型番TBA-KYH08FLFAHDのページです。
型番TBA-KYH08FLFAHDに関する仕様情報を記載しております。

TBA-KYH08FLFAHDで型番確定

Qua tab QZ8/保護フィルム/防指紋エアーレス/高精細/反射防止のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)