Android One S4/液晶保護フィルム/衝撃吸収/防指紋/反射防止

Android One S4/液晶保護フィルム/衝撃吸収/防指紋/反射防止

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
1,715
通常出荷日:
13日目

【特長】
・特厚シリコン層が衝撃を吸収し液晶画面を保護する、指紋防止・反射防止タイプのAndroid One S4用衝撃吸収フィルムです。

【商品仕様】
・特厚シリコン層が衝撃を吸収します。耐衝撃に指紋防止・エアレスの機能を加えたAndroid One S4用の衝撃吸収フィルムです。
・時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアレスタイプです。
・小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
・光の映り込みを抑え、チラつきを防止する反射防止仕様です。
・ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品では画面が破損したのに対し、本製品は画面を守る結果となりました。※当社試験結果より。
・※当社によるガラスへの硬球落下試験結果(実力値)より。実力値であり保証値ではありません。
・指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。
・表面硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面のキズを防止します。※表面硬度は実力値です。
・摩擦を軽減した表面仕上げで、スベスベした快適な操作を実現します。
・貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。吸着力は水洗いで回復します。
・端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
・フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。
・対応機種:Android One S4
・セット内容:液晶保護フィルム(耐衝撃防指紋反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
・材質:接着面:シリコン、外側:PET
・JANコード:4953103347984

型番

1 の型番候補があります候補を表示

PY-AOS4FLFP

型番
PY-AOS4FLFP
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,715円

1個あり

13日目

Loading...

  1. 1

Android One S4/液晶保護フィルム/衝撃吸収/防指紋/反射防止の型番PY-AOS4FLFPのページです。
型番PY-AOS4FLFPに関する仕様情報を記載しております。

PY-AOS4FLFPで型番確定

Android One S4/液晶保護フィルム/衝撃吸収/防指紋/反射防止のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)