スマートフォン用ストラップ/フィンガーリング/スタンダード/シルバー

スマートフォン用ストラップ/フィンガーリング/スタンダード/シルバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
978
通常出荷日:
4日目

【特長】
・動画視聴時に便利なスタンド機能付き!背面に貼りつけてスマートフォンの落下を防ぐ、シンプルで使いやすいスタンダードモデルのフィンガーリング。

【商品仕様】
・背面に貼りつけてスマートフォンの落下を防ぐ、フィンガーリングです。
・シンプルで使いやすいスタンダードモデルです。
・貼り付け面が薄く、持ったときに気にならない薄型設計です。
・持ち方に合わせてリングが回転し、持ちやすい角度に調整可能です。
・動画視聴時にリング部分がスタンドになる、便利なスタンド機能がついています。
・当社試験をクリアした吸着シートにより、使用中にスマートフォンから剥がれるのを防止します。
・iPhone X/8 Plus/8にも貼りつけができるiPhone X/8 Plus/8専用の透明フィルムがついています。
・耐荷重は200gまでです。※耐荷重を超えて使用しないでください。
・長さ:収納時:約(W)35.5×(D)6.9×(H)52.9mm (リング部含む)貼り付け面:約(W)35.3×(H)40.3mm
・セット内容:フィンガーリング×1、フィルム×1
・材質:ポリカーボネート、亜鉛合金(吸着面:ポリウレタン)
・カラー:シルバー
・JANコード:4953103350571

型番

1 の型番候補があります候補を表示

P-STRSV

型番
P-STRSV
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

978円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

スマートフォン用ストラップ/フィンガーリング/スタンダード/シルバーの型番P-STRSVのページです。
型番P-STRSVに関する仕様情報を記載しております。

P-STRSVで型番確定

スマートフォン用ストラップ/フィンガーリング/スタンダード/シルバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)