スマートフォン用ストラップ/フィンガーリング/女子向け/パールリング

スマートフォン用ストラップ/フィンガーリング/女子向け/パールリング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
1,589
通常出荷日:
4日目

【特長】
・動画視聴時に便利なスタンド機能付き!背面に貼りつけてスマートフォンの落下を防ぐ、指元で揺れるパールがかわいい、パール付きフィンガーリング。

【商品仕様】
・背面に貼りつけてスマートフォンの落下を防ぐ、フィンガーリングです。
・指元で揺れるパールがかわいい女性向けモデルです。
・持ち方に合わせてリングが回転し、持ちやすい角度に調整可能です。
・動画視聴時にリング部分がスタンドになる、便利なスタンド機能がついています。
・当社試験をクリアした吸着シートにより、使用中にスマートフォンから剥がれるのを防止します。
・iPhone X/8 Plus/8にも貼りつけができるiPhone X/8 Plus/8専用の透明フィルムがついています。
・耐荷重は200gまでです。※耐荷重を超えて使用しないでください。
・長さ:収納時:約(W)30.0×(D)7.1×(H)50.0mm (リング部含む、パール部分は除く)貼り付け面:約(W)30.0×(H)30.0mm
・セット内容:フィンガーリング×1、フィルム×1
・材質:ポリカーボネート、亜鉛合金(吸着面:ポリウレタン)
・カラー:パールリング
・JANコード:4953103345300

型番

1 の型番候補があります候補を表示

P-STRJPL01

型番
P-STRJPL01
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,589円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

スマートフォン用ストラップ/フィンガーリング/女子向け/パールリングの型番P-STRJPL01のページです。
型番P-STRJPL01に関する仕様情報を記載しております。

P-STRJPL01で型番確定

スマートフォン用ストラップ/フィンガーリング/女子向け/パールリングのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)