AQUOS R compact/液晶保護フィルム/ユーピロン

AQUOS R compact/液晶保護フィルム/ユーピロン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
1,189
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・割れに強い新素材「ユーピロン(R)」を採用。ガラスのように美しい透明感と、抜群の耐衝撃性をもった「ユーピロン(R)」を採用したAQUOS R compact用フィルムです。

【商品仕様】
・割れに強い新素材「ユーピロン(R)」を採用したAQUOS R compact用フィルムです。
・新素材「ユーピロン(R)」は、タッチパネルにも採用されている、高い表面硬度と透明感を持つ素材です。
・※ユーピロン(R)は、三菱エンジニアリングプラスチックス株式会社の製品です。
・ユーピロン(R)層が衝撃を吸収し、液晶画面をキズや汚れから守る衝撃吸収タイプです。
・表面硬度9Hのハードコート加工により、フィルム表面のキズを防止します。※表面硬度は実力値です。
・新設計の特殊設計により、万一割れてしまった際に飛散せず、従来のガラスフィルムより安全です。
・指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。
・エアレス加工により、気泡が入りにくく、時間の経過とともに気泡が目立たなくなります。
・端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。※液晶画面の端が湾曲しているため、湾曲部分は覆わない仕様にしています。
・対応機種:AQUOS R compact
・セット内容:液晶保護フィルム(衝撃吸収高硬度)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
・材質:接着面:シリコン、外側:ポリカーボネート
・JANコード:4953103342989

型番

1 の型番候補があります候補を表示

PM-SHV41FLUP

型番
PM-SHV41FLUP
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,189円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

AQUOS R compact/液晶保護フィルム/ユーピロンの型番PM-SHV41FLUPのページです。
型番PM-SHV41FLUPに関する仕様情報を記載しております。

PM-SHV41FLUPで型番確定

AQUOS R compact/液晶保護フィルム/ユーピロンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)