AQUOS R compact/液晶保護フィルム/防指紋/反射防止

AQUOS R compact/液晶保護フィルム/防指紋/反射防止

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
678
通常出荷日:
4日目

【特長】
・AQUOS R compact用の液晶画面をキズや汚れから守る、指紋防止タイプの反射防止フィルムです。

【商品仕様】
・AQUOS R compact用の液晶画面を守り、指紋・皮脂が付きにくく、残った場合も簡単に拭き取れる指紋防止タイプの液晶保護フィルムです。
・時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアレスタイプです。
・小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
・指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。
・光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。
・チラツキ低減加工によりフィルムのチラつきを防ぎ、目に優しく見やすい画面を保ちます。
・表面硬度2Hのハードコート加工により、フィルム表面のキズを防止します。※表面硬度は実力値です。
・貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。吸着力は水洗いで回復します。
・フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。
・端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。※液晶画面の端が湾曲しているため、湾曲部分は覆わない仕様にしています。
・対応機種:AQUOS R compact
・セット内容:液晶保護フィルム(防指紋反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
・材質:接着面:シリコン、外側:PET
・JANコード:4953103342880

型番

1 の型番候補があります候補を表示

PM-SHV41FLF

型番
PM-SHV41FLF
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

678円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

AQUOS R compact/液晶保護フィルム/防指紋/反射防止の型番PM-SHV41FLFのページです。
型番PM-SHV41FLFに関する仕様情報を記載しております。

PM-SHV41FLFで型番確定

AQUOS R compact/液晶保護フィルム/防指紋/反射防止のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)