iPhone SE/TOUGH SLIM/ホワイト

iPhone SE/TOUGH SLIM/ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
2,389
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・薄くて軽い耐衝撃ケース。全周に配置した独自設計のエアクッションが効率的に衝撃を吸収するiPhone SE / 5s /5用TOUGH SLIMケースです。

【商品仕様】
・全周に配置した独自設計のエアクッションが効率的に衝撃を吸収するiPhone SE / 5s /5用TOUGH SLIMケースです。
・2種の素材を特殊成形し強靱な耐久性としなやかな弾力性を合わせ持ったケースです。
・ケース内側にハニカム構造を採用することで、耐衝撃性の向上と軽量化を実現しています。
・デザインアクセントとしてかわいい2トーンカラーを採用しています。
・落下防止に役立つ専用シリコンストラップが付属しています。
・ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、充電・通信ケーブルの接続が可能です
・対応機種:iPhone SE / 5s /5
・セット内容:ケース本体×1、フィンガーストラップ×1
・材質:ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、フィンガーストラップ:シリコン
・カラー:ホワイト
・JANコード:4953103351622

型番

1 の型番候補があります候補を表示

PM-A18STSWH

型番
PM-A18STSWH
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,389円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

iPhone SE/TOUGH SLIM/ホワイトの型番PM-A18STSWHのページです。
型番PM-A18STSWHに関する仕様情報を記載しております。

PM-A18STSWHで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)