Bluetoothイヤホン/GrandBass/HPC41/携帯/ブラック

Bluetoothイヤホン/GrandBass/HPC41/携帯/ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
7,989
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・迫力の重低音がワイヤレスで楽しめる。 パワフルな駆動を実現する音響設計を施し、パワフルなサウンドが楽しめるBluetooth(R)ワイヤレスヘッドホン“GrandBass wireless”。

【商品仕様】
・パワフルな駆動を実現する音響設計を施し、パワフルなサウンドが楽しめるBluetooth(R)ワイヤレスヘッドホン“GrandBass wireless”です。
・φ8mmの外磁型ダイナミックドライバー“ETEMドライバー(ELECOM Torus External Magnet Driver)”を採用し、力強い低音を再現します。
・音道の先端にドライバーを設置するDirect Contact Mount(ダイレクトコンタクトマウント)構造を採用し、濁りや歪みのない、鮮明なサウンドをダイレクトに伝えます。
・ドライバーを先端に設置することで実現した大型バックキャビティを利用し、音を響かせることで、迫力のある低音を実現します。
・高音質Qualcomm(R) aptX(TM)に対応し、対応のスマートフォンなどのプレーヤーと接続すると、より高音質で楽しめます。さらにiPhoneで最適な音楽再生を実現する高音質コーデックAACにも対応しています。
・遮音性が高く、耳にフィットする耳栓タイプで、ヘアスタイルの乱れを気にすることなく装着可能です。
・イヤーキャップはS・M・Lの3サイズが付属しています。
・音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが付いています。
・通話用マイクにMEMS型を使用し、より高感度でクリアな音声取得が可能です。CVC(クリアボイスキャプチャー)との組み合わせで、音楽だけでなく快適な通話も実現します。
・音楽再生/停止、着信応答/終話やボリューム調整が快適にできるリモコンが付いています。
・携帯電話やスマートフォンだけでなく、パソコンなどへの接続も可能です。
・高密度・超小型ツインバッテリーを搭載し、連続通話7.5時間、連続音楽再生7時間の長時間駆動を実現します。
・iPhoneとの接続時はiPhone画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。
・取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetooth(R)ヘッドホンをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。
・外形寸法(幅×奥行き×高さ):リモコン部:約11×7×57mm(コード含まず)イヤホン部(片耳):約 18×24×40mm(突起部除く)コード長:約45cm
・質量:約15g
・保証期間:1年間
・法令対応:TELEC/JATE
・付属品:USB充電ケーブル、取扱説明書(保証書付き)、イヤーキャップ(S/M/L:各1組)※Mは本体装着済
・通信方式:Bluetooth標準規格 version4.1
・出力:Bluetooth power class2
・最大通信距離:見通し 約10m
・使用周波数帯域:2.4GHz帯
・変調方式:FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
・対応Bluetoothプロファイル:HFP, HSP, A2DP, AVRCP
・A2DPの対応コーデック:SBC, AAC, Qualcomm(R) aptX(TM)
・A2DPの対応コンテンツ保護:○:SCMS-T
・最大登録可能台数:8台
・マルチポイント(同時待受け):非対応
・連続再生最大時間:約7.0時間
・連続通話最大時間:約7.5時間
・連続待受最大時間:約200時間
・電源:DC5V
・充電時間:約2時間
・ドライバーユニット:密閉ダイナミック
・マイク型式:MEMS型
・入力端子:microUSB(充電用)
・動作時環境条件(温度):5℃~35℃
・動作時環境条件(相対湿度):20%~80%(ただし、結露無きこと)
・本体カラー:ブラック
・JANコード:4953103333246

型番

1 の型番候補があります候補を表示

LBT-HPC41MPBK

型番
LBT-HPC41MPBK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

7,989円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

Bluetoothイヤホン/GrandBass/HPC41/携帯/ブラックの型番LBT-HPC41MPBKのページです。
型番LBT-HPC41MPBKに関する仕様情報を記載しております。

LBT-HPC41MPBKで型番確定

Bluetoothイヤホン/GrandBass/HPC41/携帯/ブラックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)