ステレオヘッドホン(マイク付)/カナル/9.2mmダイナミックドライバ/CS200/シルバー

ステレオヘッドホン(マイク付)/カナル/9.2mmダイナミックドライバ/CS200/シルバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
2,389
通常出荷日:
4日目

【特長】
・ミニマルなデザインで、聴く音を選ばないニュートラルな高音質ヘッドホン。 ETEMドライバー(ELECOM Torus External Magnet Driver)を採用し、クリアな高域から力強い低域までバランスの良い高音質を再現するステレオヘッドホンマイク。

【商品仕様】
・φ9.2mmの外磁型ダイナミックドライバー“ETEMドライバー(ELECOM Torus External Magnet Driver)”を採用し、ドライバサイズ以上の力強い高音質を再現するステレオヘッドホンマイクです。
・外磁型磁気回路によるφ8.3mmの大型ネオジムマグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を実現しています。
・チタンコートされた厚さわずか6.0ミクロンのPETフィルムによる軽く高剛性な振動板を採用することにより、高域の再現性と解像度を高めています。
・振動板の表面に38本のリブを設け、振動膜の変形、分割振動、ローリングなどの異常振動を防止します。これにより歪みの少ないリニアな出力特性を実現しています。
・軽量なCCAWボイスコイルを採用することにより、振動のレスポンスを向上させ、よりワイドレンジでクリアな音質を実現します。
・リアハウジングに剛性の高いアルミニウムを採用することで、ドライバーヨークから発生する不要振動を抑制し、振動板からの音楽信号を忠実に再性するとともに、軽量かつ堅牢性を向上させています。
・チャンバー内の音がさまざまな方向に拡散し定在波の発生を低減するよう、リアハウジングをすり鉢形状にしています。
・遮音性が高く、耳にしっかりフィットする「耳栓タイプ」で、音漏れを低減するうえ、周囲の雑音に影響されず安心して使用可能です。
・フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。
・取り付け位置を奥行き方向に調節可能なイヤーキャップを採用し、密閉性を高めるとともに中低音表現を向上します。
・イヤーキャップは内外の硬度を変えることで、音質向上とフィット感を両立させています。
・絡みにくく耐性に優れたエラストマー素材のコードを採用しています。また、芯線の中にナイロン線を入れることで強度を上げています。
・使用時の長さ調整と、持ち運び時のケーブルの収納に便利なコードキーパーが付属しています。
・コード長は、プレーヤーをカバンに入れていてもゆったり接続できる1.2mです。
・コンパクトに接続できる金メッキ「L型プラグ」を採用しています。
・φ3.5mm4極ミニジャックを持つスマートフォンに接続し、音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイク付きモデルです。
・マイクには着信応答/通話終了スイッチが付いています。
・手に持たなくても通話しやすい高さにマイク位置を設定しています。
・※4極ミニプラグ方式のスマートフォン専用です。4極方式のスマートフォンでも一部対応しない機器があります。最新の対応情報は対応表でご確認ください。
・※Skype(TM)などのインターネット電話では、着信応答/通話終了スイッチは動作しません。
・※接続するスマートフォンによって、音楽・動画再生時のリモコン機能を使用できる場合があります。操作方法は各スマートフォンによって異なります。
・※アプリケーションによっては、着信応答/通話終了スイッチが動作しない場合があります。
・ヘッドホンを収納し、持ち運びにも便利な専用ポーチが付属しています。
・型式:密閉型、耳栓タイプ
・ドライバーユニット:ダイナミック型 φ9.2mm(チタンコート振動板)
・インピーダンス:16Ω
・音圧感度:94dB/mW
・最大入力:5mW
・再生周波数帯域:20Hz~20kHz
・コード:1.2m (Y型)
・プラグ:φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)
・カラー:シルバー
・質量:約10g (コード含まず)
・付属品:イヤーキャップ(XS/S/M/L)、コードキーパー、ポーチ、取扱説明書
・保証期間:6ヶ月
・リモコンマイク対応機種:φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン、タブレット、ミュージックプレーヤーなど。※一部対応しない機器があります。
・JANコード:4953103333840

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EHP-CS200MSV

型番
EHP-CS200MSV
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS

2,389円

1個あり

4日目

10

Loading...

  1. 1

ステレオヘッドホン(マイク付)/カナル/9.2mmダイナミックドライバ/CS200/シルバーの型番EHP-CS200MSVのページです。
型番EHP-CS200MSVに関する仕様情報を記載しております。

EHP-CS200MSVで型番確定

ステレオヘッドホン(マイク付)/カナル/9.2mmダイナミックドライバ/CS200/シルバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)