Bluetoothイヤホン/トゥルーワイヤレス/TWS01/携帯/ブラック

Bluetoothイヤホン/トゥルーワイヤレス/TWS01/携帯/ブラック
  • 数量スライド割引
通常単価:
12,846
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
左右のヘッドホンまでもが完全なワイヤレス。 プレイヤーだけでなくヘッドホンの左右をつなぐケーブルもない完全なワイヤレスで、ワイドレンジでクリアな高音質を楽しめるBluetooth(R)完全ワイヤレスヘッドホン。

【商品仕様】
・左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで高音質を楽しめるBluetooth(R)完全ワイヤレスヘッドホンです。
・φ6.0mmの外磁型ダイナミックドライバー“マイクロETEM(イーテム)ドライバー”を採用し、小型ながら力強く、ワイドレンジでクリアな音質を実現します。
・音道の先端にドライバーを設置するDirect Contact Mount(ダイレクトコンタクトマウント)構造を採用し、濁りや歪みのない、鮮明なサウンドをダイレクトに伝えます。
・振動板にわずか6.0ミクロンのPETフィルムを採用することで、レスポンスの良いイキイキとした音を再現します。
・高磁力のネオジムマグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を実現します。
・コンパクトデザインながらバックキャビティ容積を確保することで、豊かな低音を実現します。
・内部構造を完全な左右対称にすることで、左右の音響条件を統一しています。左右の差異を無くす事で本来の広がりあるステレオ再生を実現します。
・左右のイヤホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。
・遮音性が高く、耳にフィットする耳栓タイプで、ヘアスタイルの乱れを気にすることなく装着可能です。
・耳の凹凸にフィットする3Dイヤーアームが付属し、耳のサイズに合わせてぴったりと装着可能です。
・イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています。
・携帯電話やスマートフォンだけでなく、パソコンなどへの接続も可能です。
・音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが付いています。
・ヘッドホンを収納する事で充電ができるケースが付属しています。充電ケースをフル充電しておく事で、ヘッドホンを約4回充電可能です。
・ヘッドホンは1回の充電で約2.5時間の連続音楽再生が可能です。
・外形寸法(幅×奥行き×高さ):充電ケース:約幅64×奥行30×高さ33mm、 ヘッドホン部(片耳):約幅25×奥行18×高さ26mm
・質量:充電ケース:約35g、ヘッドホン部:約12g 間
・法令対応:TELEC/JATE
・付属品:充電ケース、USB充電ケーブル、取扱説明書(保証書付き)、イヤーキャップ(S/M/L:各1組)※Mは本体装着済、イヤーアーム(本体装着済)
・通信方式:Bluetooth標準規格 version4.1
・出力:Bluetooth power class2
・最大通信距離:見通し 約10m
・使用周波数帯域:2.4GHz帯
・変調方式:FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
・対応Bluetoothプロファイル:HFP, HSP, A2DP, AVRCP
・A2DPの対応コーデック:SBC
・A2DPの対応コンテンツ保護:○:SCMS-T
・最大登録可能台数:8台
・マルチポイント(同時待受け):非対応
・連続再生最大時間:約2.5時間 (約2.5時間×4回充電=最大約10時間)
・連続通話最大時間:約3.0時間 (約3.0時間×4回充電=最大約12時間)
・連続待受最大時間:約80時間 (約80時間×4回充電=最大約320時間)
・電源:DC5V
・充電時間:充電ケース:約2時間 ヘッドホン:約1.5時間
・ドライバーユニット:密閉ダイナミック
・マイク型式:エレクトレットコンデンサー型
・動作時環境条件(温度):5℃~35℃
・動作時環境条件(相対湿度):20%~80%(ただし、結露無きこと)
・本体カラー:ブラック
・パッケージサイズ:幅100mm×奥行40mm×高さ155mm
・パッケージ重量:0.12Kg
・JANコード:4953103331006

型番

1 の型番候補があります候補を表示

LBT-TWS01MPBK

型番
LBT-TWS01MPBK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

12,846円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

Bluetoothイヤホン/トゥルーワイヤレス/TWS01/携帯/ブラックの型番LBT-TWS01MPBKのページです。
型番LBT-TWS01MPBKに関する仕様情報を記載しております。

LBT-TWS01MPBKで型番確定

Bluetoothイヤホン/トゥルーワイヤレス/TWS01/携帯/ブラックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)