ヘッドホン用着脱式コード/EHP-RH2000シリーズ用/MMCX端子式/ブラック

ヘッドホン用着脱式コード/EHP-RH2000シリーズ用/MMCX端子式/ブラック
  • 数量スライド割引
通常単価:
3,003
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
万一の断線時も、コードだけ付け替え可能。 MMCX端子対応ヘッドホンの交換用ヘッドホンコード。

【商品仕様】
・MMCX端子に対応したヘッドホンのコードが交換できる交換用ヘッドホンコードです。
・絡みにくく耐性に優れたエラストマー素材を採用しています。
・芯線の中にナイロン線を入れることで、強度を上げています。
・コンパクトに接続できる金メッキ「L型プラグ」を採用しています。
・コード:1.2m (Y型)
・スライダー:○
・着脱方式:MMCX
・着脱部材質:ボディ:真鍮(金メッキ) / コンタクト:ベリリウム銅(金メッキ)
・プラグ:φ3.5mm3極ステレオミニ(L型・金メッキ)
・カラー:ブラック
・重量:約10g
・その他:MMCX端子式イヤホンでも、外観形状によって取り付けできない場合があります。着脱対応モデルはエレコムホームページでご確認ください。
・パッケージサイズ:幅110mm×奥行10mm×高さ200mm
・パッケージ重量:0.019Kg
・JANコード:4953103319004

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EHP-RH2000ARCBK

型番
EHP-RH2000ARCBK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,003円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

ヘッドホン用着脱式コード/EHP-RH2000シリーズ用/MMCX端子式/ブラックの型番EHP-RH2000ARCBKのページです。
型番EHP-RH2000ARCBKに関する仕様情報を記載しております。

EHP-RH2000ARCBKで型番確定

ヘッドホン用着脱式コード/EHP-RH2000シリーズ用/MMCX端子式/ブラックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)