ステレオヘッドホン/カナル/ハイレゾ対応/10.0mmドライバ/RH1000/ブラック

ステレオヘッドホン/カナル/ハイレゾ対応/10.0mmドライバ/RH1000/ブラック
  • 数量スライド割引
通常単価:
3,825
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
今まで聴こえなかった音の輪郭や、アーティストのこだわりまでが聴こえる。 お手持ちのスマートフォンでも楽しめる、高解像度高音質のハイレゾ音源対応ステレオヘッドホン。

【商品仕様】
・基本要素を一層際立たせたミニマルなデザインで、滑らかで美しい造形の高音質ステレオヘッドホンです。
・高解像度な音楽ファイルである“ハイレゾ音源”に対応しています。
・φ10mmのダイナミックドライバーを採用し、明瞭感ある高域と透明度のある中域、豊かな低域を実現しています。
・PETフィルムをチタンコートした高剛性振動板を採用することで、豊かな低域と明瞭感ある高域を実現しています。
・厚さわずか6ミクロンのPETフィルムを振動板に採用することで、レスポンスの良いイキイキとした音を再現します。
・振動板の表面に36本のリブを設け、振動膜の変形、分割振動、ローリングなどの異常振動を防止します。これにより歪みが少ない透明度に優れる音を再現します。
・ネオジムマグネットを採用し、ダイナミックでキレの良い低音を実現しています。
・リアハウジングをすり鉢形状に設計することで、チャンバー内の音がさまざまな方向に拡散し定在波の発生を低減し、クリアなサウンドを実現します。
・遮音性が高く、耳にしっかりフィットする「耳栓タイプ」で、音漏れを低減するうえ、周囲の雑音に影響されず安心して使用可能です。
・イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています
・絡みにくく耐性に優れたエラストマー素材のコードを採用しています。また、芯線の中にナイロン線を入れることで強度を上げています。
・使用時の長さ調整と、持ち運び時のケーブルの収納に便利なコードキーパーが付属しています。
・コード長は、プレーヤーをカバンに入れていてもゆったり接続できる1.2mです。
・コンパクトに接続できる金メッキ「L型プラグ」を採用しています。
・コードには収納時のヘッドホンのぶらつきやからまりを防ぐスライダーが付いています。
・型式:密閉型、耳栓タイプ
・ドライバーユニット:ダイナミック型 φ10mm
・インピーダンス:16Ω
・音圧感度:95dB/mW
・最大入力:10mW
・再生周波数帯域:10Hz~45kHz
・コード:1.2m (Y型)
・プラグ:φ3.5mm 3極ミニプラグ(L型)
・カラー:ブラック
・質量:約6g (コード含まず)
・付属品:コードキーパー、イヤーキャップ(S/M/L)、取扱説明書
・パッケージサイズ:幅80mm×奥行37mm×高さ145mm
・パッケージ重量:0.068Kg
・JANコード:4953103318441

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EHP-RH1000ABK

型番
EHP-RH1000ABK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS

3,825円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10

Loading...

  1. 1

ステレオヘッドホン/カナル/ハイレゾ対応/10.0mmドライバ/RH1000/ブラックの型番EHP-RH1000ABKのページです。
型番EHP-RH1000ABKに関する仕様情報を記載しております。

EHP-RH1000ABKで型番確定

ステレオヘッドホン/カナル/ハイレゾ対応/10.0mmドライバ/RH1000/ブラックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)