Bluetooth/AV用ヘッドホン/スポーツ用防水/ブラック

Bluetooth/AV用ヘッドホン/スポーツ用防水/ブラック
  • 数量スライド割引
通常単価:
6,101
通常出荷日:
4日目

【特長】
防水基板コーティングでスポーツシーンに最適なBluetoothワイヤレスイヤホン

【商品仕様】
・防水タイプのBluetoothワイヤレスイヤホンで、スポーツやエクササイズなどのアクティブシーンに最適です。
・防水性の高い基板コーティング技術を採用し、雨や汗に強い設計を実現。HZO社のコーティングを施した電子基板は水没にも耐えられる性能です。
・オープンタイプのイヤーピースの採用により、音楽と合わせて外部の環境音が聴き取りやすくなる安心設計を実現しました。
・耳に3次元的にフィットする特別な形状のイヤホン構造を採用。ランニングの際の抜け落ちを防止するイヤーアームを装着することで、更に快適な装着感を実現しました。
・わずか7.5mm(最薄部)、12gの軽量、コンパクトな設計。長時間の装着でも疲れにくく快適にお使いいただけます。
・イヤホン本体に、さまざまな操作が可能なボタンを配置。接続した機器の音楽の再生停止や曲送り、曲戻し、音量調整をかんたんに行うことができます。
・ワンセグの音声もきちんと聞けるSCMS-Tに対応。著作権保護技術SCMS-Tにも対応しておりますので、同技術を使用した音楽携帯電話からのワンセグの音声をワイヤレスでお楽しみいただけます。
・PCやUSB充電器などのUSB電源から簡単に給電することができます。連続動作時間で4.5時間の音楽再生が可能です。
・マイクロフォンを搭載しているので、スマートフォンや携帯電話での通話に使用いただくこともできます。
・Androidスマートフォン用のかんたんBT設定アプリに対応しています。ガイドに従うだけで、簡単にペアリングを行うことができます。アプリはGoogle playからダウンロード可能です。※Android6.0以降のスマートフォンには対応しておりません。
・通信方式:Bluetooth標準規格 version4.0
・出力:Bluetooth power class2
・最大通信距離:見通し 約10m
・使用周波数帯域:2.4GHz帯
・変調方式:FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
・対応Bluetoothプロファイル:HFP, HSP, A2DP, AVRCP
・A2DPの対応コーデック:SBC
・A2DPの対応コンテンツ保護:○:SCMS-T
・最大登録可能台数:8台
・マルチポイント(同時待受け):対応
・型式:ダイナミック型
・出力音圧レベル:95dB/1mW
・ドライバーユニット:フルレンジ Φ8mm
・再生周波数帯域(A2DP):20Hz-20kHz
・連続再生最大時間:約4.5時間
・連続通話最大時間:約5時間
・連続待受最大時間:約120時間
・電源:5V(USB給電)
・内蔵バッテリー:リチウムポリマー充電池
・充電時間:約2時間
・マイク型式:エレクトレットコンデンサー型
・マイク指向特性:全指向性
・マイク感度:-42dB
・マイク有効周波数帯域:100Hz-3,000Hz
・入力端子:microUSB(充電用)
・動作時環境条件(温度):5℃~35℃
・動作時環境条件(相対湿度):20%~80%(ただし、結露無きこと)
・保管時環境条件(温度):-10℃~50℃
・保管時環境条件(相対湿度):20%~80%(ただし、結露無きこと)
・外形寸法(幅×奥行き×高さ):16.3x7.0x27.0mm(突起部を除く) ※ケーブル長:約60cm
・質量:約12g
・本体カラー:ブラック 間
・法令対応:TELEC/JATE/KC/NCC/BSMI/CE/SRRC
・付属品:USB充電ケーブル、イヤーピース(S, M, L各1個:Mは本体装着済み)、イヤーアーム(S, M, L各1個:Mは本体装着済み)、取扱説明書(保証書付)、簡単接続ガイド
・パッケージサイズ:幅90mm×奥行45mm×高さ155mm
・パッケージ重量:0.1Kg
・JANコード:4953103479340

型番

1 の型番候補があります候補を表示

LBT-HPC11WPBK

型番
LBT-HPC11WPBK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

6,101円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

Bluetooth/AV用ヘッドホン/スポーツ用防水/ブラックの型番LBT-HPC11WPBKのページです。
型番LBT-HPC11WPBKに関する仕様情報を記載しております。

LBT-HPC11WPBKで型番確定

Bluetooth/AV用ヘッドホン/スポーツ用防水/ブラックのレビュー

評価 3.0 平均 3.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 3.03.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    音は軽薄で良くはありません。外の音が聞こえる様にといった配慮なのでしょうか?
    衝撃なのか距離なのか原因は分かりませんが、音飛びが発生します。
    防水なのと外れ難いのは良かったです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)