Bluetoothオーディオレシーバー(イヤホン付)/スタイリッシュ/オーディオ/ホワイト

Bluetoothオーディオレシーバー(イヤホン付)/スタイリッシュ/オーディオ/ホワイト
  • 数量スライド割引
通常単価:
3,825
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
通話もできるマイク搭載モデル。 スマートフォンやタブレットの音楽がワイヤレスで楽しめるステレオヘッドホン付きBluetooth(R)レシーバー。

【商品仕様】
・スマートフォンやタブレットとBluetooth(R)接続し、ワイヤレスで音楽が楽しめるステレオヘッドホン付きBluetooth(R)レシーバーです。
・通話ができるマイクを搭載しており、音楽を聴いている時でも着信に対応可能です。
・ワンスライドスイッチ採用で、“すぐにつながり、すぐ聴ける”シンプル操作モデルです。
・すぐに音楽を楽しめるよう、ステレオヘッドホンが付属しています。
・ヘッドホンのケーブル長は、レシーバーを胸ポケットなどに取り付けた際に最適な、長さ60cmを採用しています。
・フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。
・お手持ちの好きなヘッドホンを装着することも可能です。
・幅わずか1.3cmの極細スリムデザインを採用しています。
・ペンのようにスリムなので、ポケットなど様々な箇所に取り付け可能です。
・胸ポケットなどに取り付けるのに便利な高耐久メタルクリップが付いています。
・スリムサイズながら連続音楽再生最大約6時間、連続通話最大約6.5時間、連続待受最大約150時間の使用が可能です。
・携帯電話やスマートフォンだけでなく、パソコンなどへの接続も可能です。
・取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。
・Androidスマートフォン用のかんたんBT設定アプリに対応しています。ガイドに従うだけで、簡単にペアリングを行うことができます。アプリはGoogle playからダウンロード可能です。※Android6.0以降のスマートフォンには対応しておりません。
・通信方式:Bluetooth標準規格 Version4.1
・出力:Bluetooth Power Class2
・最大通信距離:見通し 約10m
・使用周波数帯域:2.4GHz帯
・変調方式:FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
・対応Bluetoothプロファイル:HFP、HSP、A2DP, AVRCP
・A2DPの対応コーデック:SBC
・A2DPの対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
・最大登録可能台数:8台
・マルチポイント(同時待受け):非対応
・連続再生最大時間:約6.0時間
・連続待受最大時間:約150時間
・電源:DC5V
・内蔵バッテリー:リチウムポリマー充電池
・充電時間:約2時間
・入力端子:microUSB(充電用)
・動作時環境条件(温度):5℃~35℃
・動作時環境条件(相対湿度):20%~80%(ただし、結露無きこと)
・保管時環境条件(温度):0℃~40℃
・保管時環境条件(相対湿度):20%~80%(ただし、結露無きこと)
・外形寸法(幅×奥行き×高さ):本体:13×10×58.5mm(突起部除く)、ヘッドホン(片方):12×18.6×12mm(コード含まず)
・質量:約9g(本体のみ)
・本体カラー:ホワイト 間
・法令対応:TELEC/JATE
・付属品:USB充電ケーブル、ヘッドホン、イヤーキャップ(XS/S/M/L)各1組、取扱説明書(保証書付き)
・パッケージサイズ:幅74mm×奥行40mm×高さ155mm
・パッケージ重量:0.08Kg
・JANコード:4953103285514

型番

1 の型番候補があります候補を表示

LBT-PHP02AVWH

型番
LBT-PHP02AVWH
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,825円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

Bluetoothオーディオレシーバー(イヤホン付)/スタイリッシュ/オーディオ/ホワイトの型番LBT-PHP02AVWHのページです。
型番LBT-PHP02AVWHに関する仕様情報を記載しております。

LBT-PHP02AVWHで型番確定

Bluetoothオーディオレシーバー(イヤホン付)/スタイリッシュ/オーディオ/ホワイトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)