Bluetoothヘッドセット/両耳片耳対応/HPC04/ホワイト

Bluetoothヘッドセット/両耳片耳対応/HPC04/ホワイト
通常単価:
2,969
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
両耳でステレオ・サウンドを楽しめるイヤホンが付属。 片耳でも両耳でもワイヤレスで快適に使用できるBluetooth(R)ワイヤレスステレオヘッドセット。

【商品仕様】
・着脱式のイヤホンが付属し、両耳でステレオ・サウンドを楽しむことができるBluetooth(R)ワイヤレスステレオヘッドセットです。
・片耳でも両耳でもワイヤレスで快適に使用可能です。
・音楽を聴いている時でも、着信に対応可能です。
・装着感にも配慮したイヤホン形状を採用し、長時間でも快適なつけ心地を実現しています。
・安定に装着できる3Dフィット構造のイヤーフックも付属しています。
・携帯電話やスマートフォンだけでなく、パソコンなどへの接続も可能です。
・スリムデザインながら連続通話4.5時間、連続音楽再生4時間の使用が可能です。
・iPhoneとの接続時はiPhone画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。
・取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetoothヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。
・Androidスマートフォン用のかんたんBT設定アプリに対応しています。ガイドに従うだけで、簡単にペアリングを行うことができます。アプリはGoogle playからダウンロード可能です。※Android6.0以降のスマートフォンには対応しておりません。
・通信方式:Bluetooth標準規格 version4.1
・出力:Bluetooth power class2
・最大通信距離:見通し 約10m
・使用周波数帯域:2.4GHz帯
・変調方式:FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
・対応Bluetoothプロファイル:HFP, HSP, A2DP, AVRCP
・A2DPの対応コーデック:SBC
・A2DPの対応コンテンツ保護:○:SCMS-T
・最大登録可能台数:8台
・マルチポイント(同時待受け):非対応
・型式:ダイナミック型
・再生周波数帯域(A2DP):20Hz-20kHz
・連続再生最大時間:約4時間
・連続通話最大時間:約4.5時間
・連続待受最大時間:約125時間
・電源:DC5V
・内蔵バッテリー:リチウムポリマー充電池
・充電時間:約2時間
・マイク型式:エレクトレットコンデンサー型
・マイク指向特性:全指向性
・マイク感度:-42dB(1V/pa, at 1kHz)
・マイク有効周波数帯域:50Hz-10kHz
・入力端子:microUSB(充電用/イヤホン接続用)
・動作時環境条件(温度):5℃~35℃
・動作時環境条件(相対湿度):20%~80%(ただし、結露無きこと)
・保管時環境条件(温度):0℃~40℃
・保管時環境条件(相対湿度):20%~80%(ただし、結露無きこと)
・外形寸法(幅×奥行き×高さ):本体:16.8×9×56.6mm(突起部除く)、イヤホン:12.0×17.0×12.0mm(突起部除く)
・質量:8g(本体のみ)
・本体カラー:ホワイト 間
・法令対応:TELEC/JATE
・付属品:右耳イヤホン(約45cm)、USB充電ケーブル、イヤーフック(左用1個)、イヤーピース(S/M/L)各1組、取扱説明書(保証書付き)
・パッケージサイズ:幅59mm×奥行45mm×高さ155mm
・パッケージ重量:0.085Kg
・JANコード:4953103277595

型番

1 の型番候補があります候補を表示

LBT-HPS04MPWH

型番
LBT-HPS04MPWH
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,969円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

Bluetoothヘッドセット/両耳片耳対応/HPC04/ホワイトの型番LBT-HPS04MPWHのページです。
型番LBT-HPS04MPWHに関する仕様情報を記載しております。

LBT-HPS04MPWHで型番確定

Bluetoothヘッドセット/両耳片耳対応/HPC04/ホワイトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)