Bluetooth/PC用ヘッドセット/ステレオ対応/HPS03/ブラック

Bluetooth/PC用ヘッドセット/ステレオ対応/HPS03/ブラック
  • 数量スライド割引
通常単価:
3,789
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
着脱可能な右耳イヤホンを接続すればステレオで音楽が楽しめるBluetoothステレオヘッドセット

【商品仕様】
・着脱式の右耳イヤホンを取り付けることでステレオで音楽聴取ができるステレオヘッドセットです。音楽を聴いている最中の着信への対応にも最適です。もちろん片耳のヘッドセットとしてもお使いいただけます。
・装着感にも配慮したイヤホン形状を採用し、長時間でも快適なつけ心地を実現。更に安定に装着できる3Dフィット構造のイヤーフックも付属しています。
・連続通話7時間、連続音楽再生6時間の長時間使用が可能な大容量バッテリーを搭載。電源はスライドスイッチでオン/オフできるので使用しない時の消費電力を抑えることが可能です。
・マルチポイントに対応し2台のスマートフォン、携帯電話との接続ができます。片方のスマートフォンで音楽を再生し、もう片方で電話の待受けのような使い方も可能です。
・ケータイやスマートフォンだけでなく、パソコンなどへの接続が可能です。iPhoneとの接続ならiPhone画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。
・充電用コネクタはスマートフォンと同じmicroUSBタイプです。普段お使いのスマートフォン用の充電ケーブルを接続することで充電することも可能です。
・はじめてのBluetoothヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドを付属しています。
・Androidスマートフォン用のかんたんBT設定アプリに対応しています。ガイドに従うだけで、簡単にペアリングを行うことができます。アプリはGoogle playからダウンロード可能です。※Android6.0以降のスマートフォンには対応しておりません。
・通信方式:Bluetooth標準規格 version4.1
・出力:Bluetooth power class2
・最大通信距離:見通し 約10m
・使用周波数帯域:2.4GHz帯
・変調方式:FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
・対応Bluetoothプロファイル:A2DP,AVRCP,HFP,HSP
・A2DPの対応コーデック:SBC
・A2DPの対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
・伝送帯域(A2DP):20-20,000Hz(44.1kHzサンプリング時)
・最大登録可能台数:8台
・マルチポイント(同時待受け):対応
・型式:ダイナミック型
・出力音圧レベル:95dB/1mW
・ドライバーユニット:フルレンジ Φ8mm
・再生周波数帯域(A2DP):20Hz-20kHz
・連続再生最大時間:約6時間
・連続通話最大時間:約7時間
・連続待受最大時間:最大約120時間
・電源:5V(USB給電)
・内蔵バッテリー:リチウムポリマー充電池
・充電時間:約2時間
・マイク型式:エレクトレットコンデンサー型
・マイク指向特性:全指向性
・マイク感度:-42dB(1V/pa, at 1kHz)
・マイク有効周波数帯域:100Hz-3,000Hz
・入力端子:USB micro-B×1(充電用/右用イヤホン接続端子兼用)
・動作時環境条件(温度):5℃~35℃
・動作時環境条件(相対湿度):20%~80%(ただし、結露無きこと)
・保管時環境条件(温度):-10℃~50℃
・保管時環境条件(相対湿度):20%~80%(ただし、結露無きこと)
・外形寸法(幅×奥行き×高さ):17.8×12.8×51.6mm((突起部除く) ※ケーブル長:約45cm
・質量:約10g
・本体カラー:ブラック
・法令対応:TELEC/JATE
・付属品:USB充電ケーブル、、イヤーピース(S,M,L各1個:Mは本体装着済み)、右耳用イヤホン、イヤーフック、取扱説明書(保証書付)、簡単接続ガイド
・グリーン購入法:対象外
・付属品:USB充電ケーブル、、イヤーピース(S,M,L:Mは本体装着済み)、右耳用イヤホン、イヤーフック、取扱説明書(保証書付き)、簡単接続ガイド
・パッケージサイズ:幅60mm×奥行45mm×高さ155mm
・パッケージ重量:0.095Kg
・JANコード:4953103441071

型番

1 の型番候補があります候補を表示

LBT-HPS03PCBK

型番
LBT-HPS03PCBK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,789円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

Bluetooth/PC用ヘッドセット/ステレオ対応/HPS03/ブラックの型番LBT-HPS03PCBKのページです。
型番LBT-HPS03PCBKに関する仕様情報を記載しております。

LBT-HPS03PCBKで型番確定

Bluetooth/PC用ヘッドセット/ステレオ対応/HPS03/ブラックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)