HDMI切替器/3入力1出力/ブラック

HDMI切替器/3入力1出力/ブラック
  • 数量スライド割引
通常単価:
2,989
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
テレビなどのHDMIポート不足を解消!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて、1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。

【商品仕様】
・複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて、1台のテレビに出力ができるHDMI切替器です。
・HDDレコーダー、BD/DVDプレーヤー、ゲーム機などのHDMI機器を3台接続可能です。
・テレビのHDMI入力端子が不足していても、ケーブルの差し替えをせずにHDMI機器を利用可能です。
・HDMI機器から電力を供給するため、ACアダプタなど外部電源を必要とせずに利用可能です。
・HDMI機器からの電源供給が少ない場合でも、安定動作ができるようにするための外部電源ポートが付いています。必要に応じて本体側面の外部電源ポート(microUSB端子)に電力を供給してください。(※USBケーブル・ACアダプタは別売です)
・接続されているHDMI機器が起動すると、自動的に接続される自動切替機能が付いています。
 ※既に起動している機器への切替は、本体天面のボタンで切替可能です。
・本体とテレビとの接続用にHDMIケーブル1本が付属しています。
・テレビ周りに設置しても邪魔にならないコンパクトサイズです。
・HDMIケーブルをすべて同じ方向に、すっきりと配線可能です。
・対応映像出力機器:HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・パソコン等
・対応映像表示機器:HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等
・コネクタ形状:入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×3/出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1/電源:USB[microB]メス
・HDMI規格:High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応)
・対応解像度:1080p(1920×1080)、WUXGA(1920×1200)
・色深度:Deep Color(36bit:12bit/各色)
・データレート:最大7.5Gbps
・対応音声フォーマット:DTS Digital、Dolby Digital
・本体サイズ:幅95×奥行46×高さ15 (mm)
・添付品:HDMIケーブル(1m)×1本
・パッケージサイズ:幅105mm×奥行35mm×高さ220mm
・パッケージ重量:0.178Kg
・JANコード:4953103400313

型番

1 の型番候補があります候補を表示

DH-SW31BK

型番
DH-SW31BK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS

2,989円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10

Loading...

  1. 1

HDMI切替器/3入力1出力/ブラックの型番DH-SW31BKのページです。
型番DH-SW31BKに関する仕様情報を記載しております。

DH-SW31BKで型番確定

HDMI切替器/3入力1出力/ブラックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)