通信用延長ケーブル USB2.0用パネルマウントタイプ

通信用延長ケーブル USB2.0用パネルマウントタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 通信用延長ケーブル USB2.0用パネルマウントタイプ
  • 通信用延長ケーブル USB2.0用パネルマウントタイプ
  • 通信用延長ケーブル USB2.0用パネルマウントタイプ
通常単価:
1,390円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

USB2.0 Aメスのパネルマウントタイプ USBケーブルです。盤内のUSB端子を盤外へ中継するのに便利です

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、SDHC4・SDHC10カードはこちら

通信用延長ケーブル USB2.0用パネルマウントタイプ:関連画像

型番
C1K-102P
C1K-103P
C1K-112P
C1K-113P
C1K-123P
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コネクタタイプCN2 長さ
(m)
適合メーカー デジタル 適合機種 キーエンス 適合機種 オムロン 適合機種 パナソニック 適合機種 IDEC 適合機種 三菱電機 適合機種

1,390円

1個

5日目

Aオス0.5デジタルGP3000シリーズ / GP4000シリーズ-----

1,630円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Bオス0.5オムロン / キーエンス / パナソニック-全シリーズNS5 / NS8 / NS10 / NS12GT05 / GT32--

1,660円

1個

5日目

Aオス1デジタルGP3000シリーズ / GP4000シリーズ-----

1,980円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Bオス1オムロン / キーエンス / パナソニック-全シリーズNS5 / NS8 / NS10 / NS12GT05 / GT32--

1,770円

1個

5日目

Bオス0.5IDEC / オムロン / デジタル / パナソニック / 三菱GP3000シリーズ / GP4000シリーズ-NV-4WGT02 / GT12HG2G / HG3G / HG4GGT2000シリーズ

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

規格 (CN1/CN2) USB2.0 コネクタタイプCN1 Aメス タイプ パネルマウント

通信用延長ケーブル USB2.0用パネルマウントタイプのレビュー

評価 4.5 平均 4.5 (2件のレビュー) レビューを書く
  • 治具のUSBパネル引出し用2019/04/09
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    USB接続をパネルマウントにしたく、購入しました。
    タップでしっかりねじ止め、及び固定ができました。
    また、ケーブルの反対側の形状も複数あり、選べて助かります。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 装置に内蔵PCへのUSBポートを作成2019/05/15
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    装置外板を切取り、このケーブルでUSBポートを作成した。
    ドアを開けなくてもUSBメモリーがセットでき、操作性が上がった。
    元は他社製を使用していたのだが、販売中止で探していたところ、このケーブルを見つけた。
    が、長さが届かず延長ケーブルを使用。長さにバリエーションがあればありがたいのだが。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)