パンドウイット CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 2個口白

パンドウイット CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 2個口白
通常単価:
4,220
通常出荷日:
1日目

【特長】
・モジュラージャック組み込みキットになります。
・ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。
・シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。
・カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。
・マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。
・CAT5Eシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
・Mini-Com[[TM上]]ブランクモジュール(CMBIW-X)を使用すれば将来の拡張に備えてスペースを確保できます。
【用途】
・情報コンセント。
・ボックス型LANコンセント。
【商品仕様】
・ポート数:2
・色:白
・種類:CAT5E
・使用温度範囲(℃):-10~60
・使用温度範囲:-10~60℃
・屋内用
・AWG22~26の単線または撚り線
・絶縁体外径:最大Φ1.52mm
・外被覆径:Φ5.08~8.38mmまで
・屋内
・JANコード:0613056168718
・トラスココード:836-8742
・質量:36g

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
     CC-Link IE, EtherCAT対応 LANケーブルはこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

JOQ2H500

型番
JOQ2H500
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,220円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

パンドウイット CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 2個口白の型番JOQ2H500のページです。
型番JOQ2H500に関する仕様情報を記載しております。

JOQ2H500で型番確定

パンドウイット CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 2個口白のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)