【Panasonic】 チップ形積層メタライズドPPS フィルムコンデンサ Type : ECHU(C)

【Panasonic】 チップ形積層メタライズドPPS フィルムコンデンサ Type : ECHU(C)
  • 数量スライド割引
通常単価:
43円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

メタライズドPPSフィルムを用いた積層構造

【特長】
・小形・軽量
・損失が小さく優れた周波数特性
・リフローはんだ付け専用

【主な仕様】
・カテゴリ温度範囲 : –50℃~+105℃
・定格電圧      : 100V.DC
・静電容量範囲   : 0.010µF ~0.22µF (E12)
・静電容量許容差  : ±2 %(G), ±5 %(J)

PDF

型番

58 の型番候補があります候補を表示

 
型番
ECH-U1H563GC9
ECH-U1103GC9
ECH-U1103JC9
ECH-U1104GC9
ECH-U1104GC9 LOT1500
ECH-U1104JC9 LOT1500
ECH-U1123GC9
ECH-U1123JC9 LOT3000
ECH-U1124GC9
ECH-U1124GC9 LOT1500
ECH-U1124JC9 LOT1500
ECH-U1153GC9
ECH-U1153GC9 LOT3000
ECH-U1154GCV
ECH-U1154GCV LOT1000
ECH-U1183GC9
ECH-U1184GCV
ECH-U1184GCV LOT1000
ECH-U1184JCV LOT1000
ECH-U1223GC9
ECH-U1223JC9 LOT2000
ECH-U1224GCV
ECH-U1224JCV LOT1000
ECH-U1273GC9
ECH-U1273GC9 LOT2000
ECH-U1273JC9 LOT2000
ECH-U1333GC9
ECH-U1333GC9 LOT3000
ECH-U1333JC9 LOT3000
ECH-U1393GC9
ECH-U1393GC9 LOT3000
ECH-U1393JC9 LOT3000
ECH-U1473GC9
ECH-U1473JC9 LOT2000
ECH-U1563GC9
ECH-U1563GC9 LOT2000
ECH-U1683GC9
ECH-U1683GC9 LOT2000
ECH-U1683JC9 LOT2000
ECH-U1823GC9
ECH-U1823GC9 LOT1500
ECH-U1823JC9 LOT1500
ECHU1104JC9
ECHU1123JC9
ECHU1124JC9
ECHU1153JC9
ECHU1154JCV
ECHU1183JC9
ECHU1184JCV
ECHU1223JC9
ECHU1224JCV
ECHU1273JC9
ECHU1333JC9
ECHU1393JC9
ECHU1473JC9
ECHU1563JC9
ECHU1683JC9
ECHU1823JC9
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
静電容量 静電容量許容差 定格電圧(DC)
(V)
パッケージ 動作温度
(℃)
ケースの高さ
(mm)
ケースの長さ
(mm)
ケースの幅
(mm)
メーカー荷姿 販売荷姿
-

143円

1個

4日目

0.056µF±2%504833-55~1252.04.83.3カットテープばら

310円

1個あり

4日目

10000pF±2%1004833-55~1051.44.83.3カットテープばら

287円

1個あり

4日目

10000pF±5%1004833-55~1051.44.83.3カットテープばら

587円

1個あり

4日目

0.1µF±2%1007150-55~1053.07.15.0カットテープばら

103円

1,500個あり

4日目

0.1µF±2%1007150-55~1053.07.15.0リールリール

94円

1,500個あり

4日目

0.1µF±5%1007150-55~1053.07.15.0リールリール

307円

1個あり

4日目

0.012µF±2%1004833-55~1051.44.83.3カットテープばら

43円

3,000個あり

4日目

0.012µF±5%1004833-55~1051.44.83.3リールリール

620円

1個あり

4日目

0.12µF±2%1007150-55~1053.47.15.0カットテープばら

109円

1,500個あり

4日目

0.12µF±2%1007150-55~1053.47.15.0リールリール

95円

1,500個あり

4日目

0.12µF±5%1007150-55~1053.47.15.0リールリール

338円

1個あり

4日目

0.015µF±2%1004833-55~1052.04.83.3カットテープばら

48円

3,000個あり

4日目

0.015µF±2%1004833-55~1052.04.83.3リールリール

670円

1個あり

4日目

0.15µF±2%1007163-55~1053.47.16.3カットテープばら

131円

1,000個あり

4日目

0.15µF±2%1007163-55~1053.47.16.3リールリール

335円

1個あり

4日目

0.018µF±2%1004833-55~1052.04.83.3カットテープばら

730円

1個あり

4日目

0.18µF±2%1007163-55~1054.07.16.3カットテープばら

142円

1,000個あり

4日目

0.18µF±2%1007163-55~1054.07.16.3リールリール

136円

1,000個

4日目

0.18µF±5%1007163-55~1054.07.16.3リールリール

358円

1個あり

4日目

0.022µF±2%1004833-55~1052.44.83.3カットテープばら

48円

2,000個あり

4日目

0.022µF±5%1004833-55~1052.44.83.3リールリール

761円

1個あり

4日目

0.22µF±2%1007163-55~1054.87.16.3カットテープばら

95円

1,000個あり

4日目

0.22µF±5%1007163-55~1054.87.16.3リールリール

329円

1個あり

4日目

0.027µF±2%1004833-55~1052.84.83.3カットテープばら

51円

2,000個あり

4日目

0.027µF±2%1004833-55~1052.84.83.3リールリール

51円

2,000個あり

4日目

0.027µF±5%1004833-55~1052.84.83.3リールリール

349円

1個あり

4日目

0.033µF±2%1006041-55~1051.86.04.1カットテープばら

54円

3,000個あり

4日目

0.033µF±2%1006041-55~1051.86.04.1--

54円

3,000個あり

4日目

0.033µF±5%1006041-55~1051.86.04.1リールリール

423円

1個あり

4日目

0.039µF±2%1006041-55~1052.06.04.1カットテープばら

59円

3,000個あり

4日目

0.039µF±2%1006041-55~1052.06.04.1リールリール

57円

3,000個

4日目

0.039µF±5%1006041-55~1052.06.04.1リールリール

449円

1個あり

4日目

0.047µF±2%1006041-55~1052.46.04.1カットテープばら

61円

2,000個あり

4日目

0.047µF±5%1006041-55~1052.46.04.1リールリール

389円

1個あり

4日目

0.056µF±2%1006041-55~1052.86.04.1カットテープばら

67円

2,000個あり

4日目

0.056µF±2%1006041-55~1052.86.04.1リールリール

449円

1個あり

4日目

0.068µF±2%1006041-55~1053.26.04.1カットテープばら

71円

2,000個あり

4日目

0.068µF±2%1006041-55~1053.26.04.1リールリール

68円

2,000個あり

4日目

0.068µF±5%1006041-55~1053.26.04.1リールリール

567円

1個あり

4日目

0.082µF±2%1007150-55~1052.87.15.0カットテープばら

100円

1,500個あり

4日目

0.082µF±2%1007150-55~1052.87.15.0リールリール

95円

1,500個あり

4日目

0.082µF±5%1007150-55~1052.87.15.0リールリール

150円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.10µF±5%1007150-55~1053.07.15.0リール品カットテープ

136円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.012µF±5%1004833-55~1051.44.83.3リール品カットテープ

194円

3個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.12µF±5%1007150-55~1053.47.15.0リール品カットテープ

134円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.015µF±5%1004833-55~1052.04.83.3リール品カットテープ

172円

3個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.15µF±5%1007163-55~1053.47.16.3リール品カットテープ

139円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.018µF±5%1004833-55~1052.04.83.3リール品カットテープ

259円

2個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.18µF±5%1007163-55~1054.07.16.3リール品カットテープ

140円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.022µF±5%1004833-55~1052.44.83.3リール品カットテープ

203円

3個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.22µF±5%1007163-55~1054.87.16.3リール品カットテープ

141円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.027µF±5%1004833-55~1052.84.83.3リール品カットテープ

143円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.033µF±5%1006041-55~1051.86.04.1リール品カットテープ

138円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.039µF±5%1006041-55~1052.06.04.1リール品カットテープ

144円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.047µF±5%1006041-55~1052.46.04.1リール品カットテープ

146円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.056µF±5%1006041-55~1052.86.04.1リール品カットテープ

146円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.068µF±5%1006041-55~1053.26.04.1リール品カットテープ

179円

3個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.082µF±5%1007150-55~1052.87.15.0リール品カットテープ

Loading...

  1. 1

基本情報

実装タイプ 表面実装 誘電体 PPS シリーズ ECHU(C)
用途 時定数回路 / フィルター回路 / 発振回路 / 液晶バックライトインバータ電源共振回路

【Panasonic】 チップ形積層メタライズドPPS フィルムコンデンサ Type : ECHU(C)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)