【Panasonic】 チップ形積層メタライズドPEN フィルムコンデンサ Type : ECWU(C)

【Panasonic】 チップ形積層メタライズドPEN フィルムコンデンサ Type : ECWU(C)
  • 数量スライド割引
通常単価:
29円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

メタライズドポリエチレンナフタレートフィルムを用いた積層構造

【特長】
・小形・軽量
・リフローはんだ付け専用

【主な仕様】
・カテゴリ温度範囲 : –55℃~+125℃
・定格電圧      : 100V.DC、250V.DC、630V.DC (85℃以上は 1.25%/℃ の電圧軽減 )
・静電容量範囲   : 0.001µF~1µF
・静電容量許容差  : ±5 %(J), ±10 %(K)

PDF

型番

7 の型番候補があります候補を表示

 
型番
ECW-U1223KC9
ECW-U2223JC9 LOT3000
ECW-U2223KC9
ECW-UC2J223JV LOT1000
ECWU1223JC9
ECWU2223JC9
ECWUC2J223JV
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
静電容量 静電容量許容差 定格電圧(DC)
(V)
パッケージ 動作温度
(℃)
誘電体 サイズ/寸法 ケースの高さ
(mm)
ケースの長さ
(mm)
ケースの幅
(mm)
シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿

295円

1個あり

4日目

0.022µF±10%1004833-55~125PEN-1.44.83.3ECWU(C)カットテープばら

50円

3,000個あり

4日目

0.022µF±5%2504833-55~125PEN-2.04.83.3ECWU(C)リールリール

335円

1個あり

4日目

0.022µF±10%2504833-55~125PEN-2.04.83.3ECWU(C)カットテープばら

71円

1,000個あり

4日目

0.022µF±5%6307163-55~125PEN-3.67.16.3ECWU(C)リールリール

141円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.022µF±5%1004833-55~125PEN-1.44.83.3ECWU(C)リール品カットテープ

133円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.022µF±5%2504833-55~125PEN-2.04.83.3ECWU(C)リール品カットテープ

161円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.022µF±5%6307163-55~125PPS-3.67.16.3ECHU(X)リール品カットテープ

Loading...

  1. 1

基本情報

実装タイプ 表面実装 用途 一般電子回路(カップリング,バイパス)

【Panasonic】 チップ形積層メタライズドPEN フィルムコンデンサ Type : ECWU(C)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)