MECHATROLINK用ケーブル 可動用 RM-M3(20276)

MECHATROLINK用ケーブル 可動用 RM-M3(20276)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
2,856円~
通常出荷日:
1日目

可動用タイプのMECHATROLINK用ケーブル。
【特長】
・MECHATROLINK協会認定品。
・シースには、難燃性/耐油性/柔軟性に優れたPVCを使用。
・FAオープン根ネットワークにおいて、モーションネットワークに位置づけられる。
・遮蔽テープ+編組遮蔽の2重遮蔽により、優れた耐ノイズ性を実現。
・UL規格対応品(AWM Style 20276 80℃/30V)。
【用途】
・MECHATOROLINK-3の機器間配線に使用。
・RM-M3は可動部配線に最適。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP (単線・二重シールド) 自由長 LANケーブルはこちら
    2、高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】はこちら
    3、CAT5e STP (より線/単線) 自由長 LANケーブルはこちら

PDF

型番

200 の型番候補があります候補を表示

MECHATROLINK用ケーブル 可動用 RM-M3(20276)の詳細

MECHATROLINK用ケーブル 可動用 RM-M3(20276) 商品イメージ(1)

MECHATROLINK用ケーブル 可動用 RM-M3(20276) 商品イメージ(1)

MECHATROLINK用ケーブル 可動用 RM-M3(20276) 商品イメージ(2)

MECHATROLINK用ケーブル 可動用 RM-M3(20276) 商品イメージ(2)

MECHATROLINK用ケーブル 可動用 RM-M3(20276)の仕様

MECHATROLINK用ケーブル 可動用 RM-M3(20276) 断面図

MECHATROLINK用ケーブル 可動用 RM-M3(20276) 断面図

  • 用途:可動配線用
  • サイズ:AWG22/4C
  • 仕上径:6.2mm
  • 最大導体抵抗 at20℃:62.1Ω/km
  • 最大通信距離:50m
  • 耐久性:500万回以上※
  • ※ 耐久性・・・U字曲げ・左右屈曲・捻回試験による評価結果。
  • ※ 耐久性はメーカーでの可動試験による実測値であり、保証値ではありません。
型番
RM-M3(20276)-AWG22-4C-1
RM-M3(20276)-AWG22-4C-2
RM-M3(20276)-AWG22-4C-3
RM-M3(20276)-AWG22-4C-4
RM-M3(20276)-AWG22-4C-5
RM-M3(20276)-AWG22-4C-6
RM-M3(20276)-AWG22-4C-7
RM-M3(20276)-AWG22-4C-8
RM-M3(20276)-AWG22-4C-9
RM-M3(20276)-AWG22-4C-10
RM-M3(20276)-AWG22-4C-11
RM-M3(20276)-AWG22-4C-12
RM-M3(20276)-AWG22-4C-13
RM-M3(20276)-AWG22-4C-14
RM-M3(20276)-AWG22-4C-15
RM-M3(20276)-AWG22-4C-16
RM-M3(20276)-AWG22-4C-17
RM-M3(20276)-AWG22-4C-18
RM-M3(20276)-AWG22-4C-19
RM-M3(20276)-AWG22-4C-20
RM-M3(20276)-AWG22-4C-21
RM-M3(20276)-AWG22-4C-22
RM-M3(20276)-AWG22-4C-23
RM-M3(20276)-AWG22-4C-24
RM-M3(20276)-AWG22-4C-25
RM-M3(20276)-AWG22-4C-26
RM-M3(20276)-AWG22-4C-27
RM-M3(20276)-AWG22-4C-28
RM-M3(20276)-AWG22-4C-29
RM-M3(20276)-AWG22-4C-30
RM-M3(20276)-AWG22-4C-31
RM-M3(20276)-AWG22-4C-32
RM-M3(20276)-AWG22-4C-33
RM-M3(20276)-AWG22-4C-34
RM-M3(20276)-AWG22-4C-35
RM-M3(20276)-AWG22-4C-36
RM-M3(20276)-AWG22-4C-37
RM-M3(20276)-AWG22-4C-38
RM-M3(20276)-AWG22-4C-39
RM-M3(20276)-AWG22-4C-40
RM-M3(20276)-AWG22-4C-41
RM-M3(20276)-AWG22-4C-42
RM-M3(20276)-AWG22-4C-43
RM-M3(20276)-AWG22-4C-44
RM-M3(20276)-AWG22-4C-45
RM-M3(20276)-AWG22-4C-46
RM-M3(20276)-AWG22-4C-47
RM-M3(20276)-AWG22-4C-48
RM-M3(20276)-AWG22-4C-49
RM-M3(20276)-AWG22-4C-50
RM-M3(20276)-AWG22-4C-51
RM-M3(20276)-AWG22-4C-52
RM-M3(20276)-AWG22-4C-53
RM-M3(20276)-AWG22-4C-54
RM-M3(20276)-AWG22-4C-55
RM-M3(20276)-AWG22-4C-56
RM-M3(20276)-AWG22-4C-57
RM-M3(20276)-AWG22-4C-58
RM-M3(20276)-AWG22-4C-59
RM-M3(20276)-AWG22-4C-60
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(m)
長さ詳細
(m)

2,856円

1個

1日目

1~91

5,556円

1個

1日目

1~92

7,416円

1個

1日目

1~93

9,840円

1個

1日目

1~94

12,288円

1個

1日目

1~95

15,804円

1個

1日目

1~96

18,024円

1個

1日目

1~97

18,732円

1個

1日目

1~98

21,072円

1個

1日目

1~99

23,412円

1個

1日目

10~1910

28,320円

1個

1日目

10~1911

30,900円

1個

1日目

10~1912

30,432円

1個

1日目

10~1913

32,016円

1個

1日目

10~1914

34,296円

1個

1日目

10~1915

40,236円

1個

1日目

10~1916

42,768円

1個

1日目

10~1917

41,160円

1個

1日目

10~1918

43,452円

1個

1日目

10~1919

45,732円

1個

1日目

20~2920

51,636円

1個

1日目

20~2921

54,096円

1個

1日目

20~2922

51,420円

1個

1日目

20~2923

53,652円

1個

1日目

20~2924

55,896円

1個

1日目

20~2925

63,936円

1個

1日目

20~2926

66,396円

1個

1日目

20~2927

62,244円

1個

1日目

20~2928

64,464円

1個

1日目

20~2929

66,696円

1個

1日目

30~3930

75,804円

1個

1日目

30~3931

78,240円

1個

1日目

30~3932

73,356円

1個

1日目

30~3933

73,452円

1個

1日目

30~3934

75,612円

1個

1日目

30~3935

85,548円

1個

1日目

30~3936

87,924円

1個

1日目

30~3937

82,092円

1個

1日目

30~3938

84,252円

1個

1日目

30~3939

86,412円

1個

1日目

40~4940

97,428円

1個

1日目

40~4941

99,804円

1個

1日目

40~4942

92,892円

1個

1日目

40~4943

95,052円

1個

1日目

40~4944

97,212円

1個

1日目

40~4945

109,308円

1個

1日目

40~4946

111,684円

1個

1日目

40~4947

103,692円

1個

1日目

40~4948

105,852円

1個

1日目

40~4949

90,012円

1個

1日目

50~5950

100,992円

1個

1日目

50~5951

102,972円

1個

1日目

50~5952

95,412円

1個

1日目

50~5953

97,212円

1個

1日目

50~5954

99,012円

1個

1日目

50~5955

110,892円

1個

1日目

50~5956

112,872円

1個

1日目

50~5957

104,412円

1個

1日目

50~5958

106,212円

1個

1日目

50~5959

108,012円

1個

1日目

60~6960

Loading...

 

商品担当おすすめ

M12丸型防水コネクタハーネス 画像

M12丸型防水コネクタハーネス

ミスミ

【新商品】 IP69K・屈曲・耐熱(-25~105℃)・難燃仕様を、『低コスト』で販売開始

基本情報

カテゴリ その他 シールド構造 シールドあり・STP シールド詳細 二重シールド
FAネットワーク規格 MECHATROLINK 代表規格 UL ケーブル導体 単線
導体サイズ AWG22(0.32sq) 芯数 4芯(4C) ケーブル外径(mm) 6.0~6.9
ケーブル特性 耐油 シース(外被)材質 PVC
定格電圧 詳細(V) 30 シールド 詳細 編組シールド 仕上り外径詳細(mm) 6.2
定格電圧 その他 アース線 なし 絶縁体材料 その他

MECHATROLINK用ケーブル 可動用 RM-M3(20276)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: どれくらいの屈曲性能を期待出来ますか。
回答: 左右屈曲、U字曲げ、捻回等の各動作で、それぞれ500万回以上の耐久が期待できます。(推奨曲げRでご使用の場合)
質問: 推奨曲げ半径を教えてください。
回答: 曲げR49mmです。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)