【Panasonic】 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 表面実装形 Series : SVP

【Panasonic】 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 表面実装形 Series : SVP
  • 数量スライド割引
通常単価:
38円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・面実装標準品
・豊富なラインアップ

【主な仕様】
・カテゴリ温度範囲 : –55℃~+105℃
・定格電圧      : 2.5V.DC~20V.DC (パッケージにより範囲は異なる)
・静電容量範囲   : 3.3µF~1,500µF (パッケージにより範囲は異なる)
・静電容量許容差  : ±20% (120 Hz/+ 20℃)

PDF

型番

105 の型番候補があります候補を表示

 
型番
2R5SVP1500M
2R5SVP1500M LOT400
2R5SVP220M
2R5SVP680M
2R5SVP680M LOT400
4SVP33M
4SVP33M LOT2000
4SVP39M
4SVP68M
4SVP1200M
4SVP1200M LOT400
4SVP150MX
4SVP330M
4SVP330M LOT1000
4SVP560M
4SVP680M
4SVP680M LOT500
6SVP22M
6SVP22M LOT2000
6SVP47M
6SVP47M LOT1500
6SVP82M
6SVP82M LOT1000
6SVP100M
6SVP100M LOT1000
6SVP120MV
6SVP220M
6SVP220M LOT500
6SVP220MX
6SVP220MX LOT1000
6SVP330M
6SVP470M
6SVP470M LOT400
6SVP470MX
6SVP470MX LOT500
6SVP820M
6SVP820M LOT400
10SVP4R7M
10SVP6R8M
10SVP10M
10SVP10M LOT2000
10SVP15M
10SVP33M
10SVP33M LOT1500
10SVP47M
10SVP56M
10SVP56M LOT1000
10SVP120M
10SVP120M LOT1000
10SVP150M
10SVP150M LOT500
10SVP150MX
10SVP150MX LOT1000
10SVP270M
10SVP270M LOT500
10SVP330M
10SVP330M LOT400
10SVP330MX
10SVP330MX LOT500
10SVP560M
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
静電容量 定格電圧
(V)
リップル電流 パッケージ メーカー荷姿 販売荷姿 ESR(等価直列抵抗) 直径(φD)
(mm)
サイズ(L)
(mm)
サイズ(H)
(mm)

149円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1500µF2.55440mAF12リール品カットテープ12mΩ(@100kHz)1012.610.3

103円

400個あり

4日目

1500µF2.55440mAF12リール品リール12mΩ(@100kHz)1012.610.3

139円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

220µF2.52390mAC6リール品カットテープ23mΩ(@100kHz)6.35.96.6

147円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

680µF2.54520mAE12リール品カットテープ13mΩ(@100kHz)811.98.3

104円

400個あり

4日目

680µF2.54250mAE12リール品リール13mΩ(@100kHz)811.98.3

135円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

33µF4740mAA5リール品カットテープ200mΩ(@100kHz)45.44.3

38円

2,000個あり

4日目

33µF4740mAA5リール品リール200mΩ(@100kHz)45.44.3

147円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

39µF41100mAB6リール品カットテープ70mΩ(@100kHz)55.95.3

135円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

68µF41400mAB6リール品カットテープ60mΩ(@100kHz)55.95.3

149円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1200µF45440mAF12リール品カットテープ12mΩ(@100kHz)1012.610.3

103円

400個あり

4日目

1200µF45440mAF12リール品リール12mΩ(@100kHz)1012.610.3

139円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

150µF41810mAC6リール品カットテープ40mΩ(@100kHz)6.35.96.6

142円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

330µF42560mAE7リール品カットテープ35mΩ(@100kHz)86.98.3

54円

1,000個あり

4日目

330µF42560mAE7リール品リール35mΩ(@100kHz)86.98.3

147円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

560µF44520mAE12リール品カットテープ13mΩ(@100kHz)811.98.3

147円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

680µF43700mAF8リール品カットテープ25mΩ(@100kHz)107.910.3

69円

500個あり

4日目

680µF43700mAF8-リール25mΩ(@100kHz)107.910.3

135円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

22µF6.3740mAA5リール品カットテープ200mΩ(@100kHz)45.44.3

38円

2,000個あり

4日目

22µF6.3740mAA5リール品リール200mΩ(@100kHz)45.44.3

135円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

47µF6.31100mAB6リール品カットテープ70mΩ(@100kHz)55.95.3

42円

1,500個あり

4日目

47µF6.31100mAB6リール品リール70mΩ(@100kHz)55.95.3

139円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

82µF6.31700mAC6リール品カットテープ45mΩ(@100kHz)6.35.96.6

46円

1,000個あり

4日目

82µF6.31700mAC6リール品リール45mΩ(@100kHz)6.35.96.6

139円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

100µF6.31810mAC6リール品カットテープ40mΩ(@100kHz)6.35.96.6

46円

1,000個あり

4日目

100µF6.31810mAC6リール品リール40mΩ(@100kHz)6.35.96.6

139円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

120µF6.32780mAC6リール品カットテープ17mΩ(@100kHz)6.35.96.6

147円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

220µF6.33700mAF8リール品カットテープ25mΩ(@100kHz)107.910.3

70円

500個あり

4日目

220µF6.33700mAF8リール品リール25mΩ(@100kHz)107.910.3

142円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

220µF6.32560mAE7リール品カットテープ35mΩ(@100kHz)86.98.3

54円

1,000個あり

4日目

220µF6.32560mAE7リール品リール35mΩ(@100kHz)86.98.3

147円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

330µF6.33700mAF8リール品カットテープ25mΩ(@100kHz)107.910.3

200円

3個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

470µF6.34210mAE12リール品カットテープ15mΩ(@100kHz)811.98.3

103円

400個あり

4日目

470µF6.34210mAE12リール品リール15mΩ(@100kHz)811.98.3

147円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

470µF6.33700mAF8リール品カットテープ25mΩ(@100kHz)107.910.3

71円

500個あり

4日目

470µF6.33700mAF8リール品リール25mΩ(@100kHz)107.910.3

149円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

820µF6.35440mAF12リール品カットテープ12mΩ(@100kHz)1012.610.3

103円

400個あり

4日目

820µF6.35440mAF12リール品リール12mΩ(@100kHz)1012.610.3

135円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

4.7µF10670mAA5リール品カットテープ240mΩ(@100kHz)45.44.3

135円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

6.8µF10670mAA5リール品カットテープ240mΩ(@100kHz)45.44.3

135円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10µF10700mAA5リール品カットテープ220mΩ(@100kHz)45.44.3

38円

2,000個あり

4日目

10µF10700mAA5リール品リール220mΩ(@100kHz)45.44.3

135円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

15µF10740mAA5リール品カットテープ200mΩ(@100kHz)45.44.3

135円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

33µF101100mAB6リール品カットテープ70mΩ(@100kHz)55.95.3

42円

1,500個あり

4日目

33µF101100mAB6リール品リール70mΩ(@100kHz)55.95.3

139円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

47µF101620mAC6リール品カットテープ50mΩ(@100kHz)6.35.96.6

139円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

56µF101700mAC6リール品カットテープ45mΩ(@100kHz)6.35.96.6

46円

1,000個あり

4日目

56µF101700mAC6リール品リール45mΩ(@100kHz)6.35.96.6

142円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

120µF102560mAE7リール品カットテープ35mΩ(@100kHz)86.98.3

54円

1,000個あり

4日目

120µF102560mAE7リール品リール35mΩ(@100kHz)86.98.3

142円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

150µF103020mAF8リール品カットテープ30mΩ(@100kHz)107.910.3

70円

500個あり

4日目

150µF103020mAF8リール品リール30mΩ(@100kHz)107.910.3

142円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

150µF102560mAE7リール品カットテープ35mΩ(@100kHz)86.98.3

52円

1,000個あり

4日目

150µF102560mAE7リール品リール35mΩ(@100kHz)86.98.3

147円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

270µF103700mAF8リール品カットテープ25mΩ(@100kHz)107.910.3

71円

500個あり

4日目

270µF103700mAF8リール品リール25mΩ(@100kHz)107.910.3

147円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

330µF103950mAE12リール品カットテープ17mΩ(@100kHz)811.98.3

103円

400個あり

4日目

330µF103950mAE12リール品リール17mΩ(@100kHz)811.98.3

147円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

330µF103700mAF8リール品カットテープ25mΩ(@100kHz)107.910.3

71円

500個あり

4日目

330µF103700mAF8リール品リール25mΩ(@100kHz)107.910.3

149円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

560µF105230mAF12リール品カットテープ13mΩ(@100kHz)1012.610.3

Loading...

基本情報

実装タイプ 表面実装 静電容量許容差 ±20% 極性 有極性
動作温度(℃) –55~105 シリーズ SVP

【Panasonic】 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 表面実装形 Series : SVPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)