【Panasonic】 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 表面実装形 Series : SVPA

【Panasonic】 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 表面実装形 Series : SVPA
  • 数量スライド割引
通常単価:
59円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・低ESR(18mΩ max.)
・高リプル(4240mAr.m.s.)

【主な仕様】
・カテゴリ温度範囲 : –55℃~+105℃
・定格電圧      : 2.5V.DC~20V.DC (パッケージにより範囲は異なる)
・静電容量範囲   : 10µF~820µF (パッケージにより範囲は異なる)
・静電容量許容差  : ±20% (120 Hz/+ 20℃)

PDF

型番

30 の型番候補があります候補を表示

 
型番
2R5SVPA82MAA
2R5SVPA180MAA
2R5SVPA330MAA
2R5SVPA820M
2R5SVPA820M LOT500
4SVPA68MAA
4SVPA150MAA
4SVPA270MAA
4SVPA680M
4SVPA680M LOT500
6SVPA47MAA
6SVPA120MAA
6SVPA220MAA
6SVPA220MAA LOT1000
6SVPA470M
6SVPA470M LOT500
10SVPA68MAA
10SVPA150MAA
10SVPA330M
10SVPA330M LOT500
16SVPA39MAA
16SVPA39MAAY
16SVPA82MAA
16SVPA82MAA LOT1000
16SVPA180M
16SVPA180M LOT500
20SVPA10M
20SVPA22M
20SVPA47M
20SVPA47M LOT1000
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
静電容量 定格電圧
(V)
リップル電流 パッケージ 販売荷姿 ESR(等価直列抵抗) 直径(φD)
(mm)
サイズ(L)
(mm)
サイズ(H)
(mm)

141円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

82µF2.51970mAB6カットテープ30mΩ(@100kHz)55.95.3

144円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

180µF2.52690mAC6カットテープ20mΩ(@100kHz)6.35.96.6

147円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

330µF2.53370mAE7カットテープ20mΩ(@100kHz)86.98.3

150円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

820µF2.54240mAF8カットテープ19mΩ(@100kHz)107.910.3

75円

500個あり

4日目

820µF2.54240mAF8リール19mΩ(@100kHz)107.910.3

141円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

68µF41970mAB6カットテープ30mΩ(@100kHz)55.95.3

144円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

150µF42570mAC6カットテープ22mΩ(@100kHz)6.35.96.6

147円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

270µF43220mAE7カットテープ22mΩ(@100kHz)86.98.3

150円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

680µF44130mAF8カットテープ20mΩ(@100kHz)107.910.3
-

75円

500個あり

4日目

680µF44130mAF8リール20mΩ(@100kHz)107.910.3

141円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

47µF6.31970mAB6カットテープ30mΩ(@100kHz)55.95.3

144円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

120µF6.32570mAC6カットテープ22mΩ(@100kHz)6.35.96.6

147円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

220µF6.33220mAE7カットテープ22mΩ(@100kHz)86.98.3
-

59円

1,000個あり

4日目

220µF6.33220mAE7リール22mΩ(@100kHz)86.98.3

150円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

470µF6.34130mAF8カットテープ20mΩ(@100kHz)107.910.3
-

75円

500個あり

4日目

470µF6.34130mAF8リール20mΩ(@100kHz)107.910.3

144円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

68µF102200mAC6カットテープ30mΩ(@100kHz)6.35.96.6

147円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

150µF102760mAE7カットテープ30mΩ(@100kHz)86.98.3

150円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

330µF103770mAF8カットテープ24mΩ(@100kHz)107.910.3

75円

500個あり

4日目

330µF103770mAF8リール24mΩ(@100kHz)107.910.3

144円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

39µF162040mAC6カットテープ35mΩ(@100kHz)6.35.96.6

144円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

39µF162460mAC6カットテープ24mΩ(@100kHz)6.35.96.6

147円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

82µF162760mAE7カットテープ30mΩ(@100kHz)86.98.3
-

59円

1,000個あり

4日目

82µF162760mAE7リール30mΩ(@100kHz)86.98.3

150円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

180µF163430mAF8カットテープ29mΩ(@100kHz)107.910.3
-

75円

500個あり

4日目

180µF163430mAF8リール29mΩ(@100kHz)107.910.3

141円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10µF201700mAB6カットテープ40mΩ(@100kHz)55.95.3

144円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

22µF202040mAC6カットテープ35mΩ(@100kHz)6.35.96.6

147円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

47µF202630mAE7カットテープ33mΩ(@100kHz)86.98.3
-

59円

1,000個あり

4日目

47µF202630mAE7リール33mΩ(@100kHz)86.98.3

Loading...

  1. 1

基本情報

実装タイプ 表面実装 静電容量許容差 ±20% 極性 有極性
動作温度(℃) –55~105 シリーズ SVPA メーカー荷姿 リール品

【Panasonic】 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 表面実装形 Series : SVPAのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)