ファンモータフィルタ

ファンモータフィルタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
588円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

パナソニックのファンモータ用オプション ファンモータフィルタ

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、パネルマウント 丸型 JJアダプタ(中継用ジャック)・STP・CAT6A/CAT6/CAT5e・ダストカバー付はこちら
    2、スイッチング電源(ケース付き、標準タイプ、DC24V出力)はこちら
    3、壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転はこちら

PDF

型番

4 の型番候補があります候補を表示

型番
ASEN18002
ASEN68002
ASEN88002
ASEN98002
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適応製品

678円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

120用

588円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

60用

588円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

80用

830円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

92用

Loading...

  1. 1
 

基本情報

種類 フィルタ

ファンモータフィルタのレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 射出成形のヒータのベースを冷やすために2019/09/04
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    パナソニックのDCファンモータに使用しています。射出成形機のヒータのベースの冷却に試験的に取り付けるために購入しました。ファンの中に異物や粉塵などの侵入防止のためにフィルタを取り付けています。取り付けに少し手間がかかりました。試作なので5~6時間程度しか使用していませんので、フィルタ自体は全く問題ないです。今後ファンの導入を検討中です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)