φ30 コントロールスイッチ B3シリーズ(押ボタンスイッチ)

φ30 コントロールスイッチ B3シリーズ(押ボタンスイッチ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • φ30 コントロールスイッチ B3シリーズ(押ボタンスイッチ)
  • φ30 コントロールスイッチ B3シリーズ(押ボタンスイッチ)
  • φ30 コントロールスイッチ B3シリーズ(押ボタンスイッチ)
  • φ30 コントロールスイッチ B3シリーズ(押ボタンスイッチ)
  • 数量スライド割引
通常単価:
998円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

■特長
・B3シリーズは、パネルカット寸法φ30.5mmに対応したコントロールスイッチ
・基本タイプは、スイッチの動作や接点構成、ボタンの色などの組み合わせにより、さまざまなバリエーションを用意
・コンタクトブロックの追加・交換が容易
・2方向からの配線が可能
・充電部保護カバーを標準付属
・標準品でUL/CSA規格およびTÜV(EN規格)を認証取得
・CEマーク表示

(i)ご注意

  • 取り付け穴の形状および詳細寸法は、カタログにてご確認ください。
  • 販売価格の表記についてお詫び
    ただ今、下記の商品情報およびPDFカタログでの価格表記と相違が生じている場合がございます。正しくは「価格を確認」ボタンをクリックお願いいたします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、スイッチング電源(ケース付き、標準タイプ、DC24V出力)はこちら
    2、M12丸型コネクタハーネス(Aコード)はこちら
    3、NJCコネクタ ストレート・中継・パネル取付タイプはこちら

PDF

型番

5 の型番候補があります候補を表示

型番
B3F11G
B3M11G
B3M11R
B3T11R
B3W11G
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
形状 ボタン色 寸法 奥行き
(mm)

998円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

74

2,550円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

キノコ型85

1,189円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

キノコ型85

998円

1個

25日目

79.5

1,489円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

85

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

種類 非照光式押しボタン ガード付き 端子形状 ねじ端子
取付穴 φ30 接点構成 1a / 1b 押しボタン動作 モメンタリ
保護機能(耐環境性) 代表規格 PSE / CE / UL / TUV / CSA 寸法 縦(mm) 44
寸法 幅(mm) 41

φ30 コントロールスイッチ B3シリーズ(押ボタンスイッチ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)