φ22(φ25) コントロールスイッチ B2シリーズ(押ボタンスイッチ)

φ22(φ25) コントロールスイッチ B2シリーズ(押ボタンスイッチ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
1,114円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

■特長
・パネルカット寸法φ25.5mmへも使用が可能
・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能
・操作部の裏面取付方式により、リングパッキンによるパネル厚調整が不要
・コンタクトブロックの追加・交換が容易
・2方向からの配線が可能
・充電部保護カバーを標準付属
・標準品でUL/CSA規格およびTÜV(EN規格)を認証取得
・CEマーク表示

(i)ご注意

  • 取り付け穴の形状および詳細寸法は、カタログにてご確認ください。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、スイッチング電源(ケース付き、標準タイプ、DC24V出力)はこちら
    2、M12丸型コネクタハーネス(Aコード)はこちら
    3、NJCコネクタ ストレート・中継・パネル取付タイプはこちら

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
B2F11G
B2M11R
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
形状 ボタン色 寸法 奥行き
(mm)

1,114円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

72

1,189円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

キノコ型86

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

種類 非照光式押しボタン ガード付き 端子形状 ねじ端子
取付穴 φ22 接点構成 1a / 1b 押しボタン動作 モメンタリ
保護機能(耐環境性) 代表規格 PSE / CE / UL / TUV / CSA 寸法 縦(mm) 44
寸法 幅(mm) 30

φ22(φ25) コントロールスイッチ B2シリーズ(押ボタンスイッチ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)