CVCC 直流可変電源 Genesysシリーズ

CVCC 直流可変電源 Genesysシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • GEN(H)□-□-D
  • G□-□-D
  • GB□-□-D
  • 数量スライド割引
通常単価:
-
通常出荷日:
56日目~

【特長】
・超小型サイズで19インチラック対応。
・薄型1U 出力タイプ 2400W/1500W/750W。
・薄型2U 出力タイプ 5000W/3300W。
・多様な入力電源。
・高効率/高力率(アクティブフィルタ方式)。
・省スペース設置可能なフロント・エアインテーク・ファン採用。
・ワールドワイド対応の安全設計。
・RS232/RS485シリアル通信標準装備。
・GPIB/絶縁アナログインターフェイス(0-5V/0-10V、4-20mA)オプション対応。
・外部アナログコントロール可能。
・直列運転(2台まで)、マスタースレーブ並列運転(4台まで)可能。
・ラストセッティングメモリ機能搭載。
・オートスタート&セーフスタート機能搭載。

(i)ご注意

  • 【LANケーブル商品のプロモーション】
    1、CAT5e(シールド付き)、"ロープライス品"はこちら
    2、CAT5e(シールド付き)、"長さ指定をご希望の方"はこちら
    3、LANケーブルのご選定にお困りの方はこちら
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
     1、三菱PLC対応ケーブル(iQシリーズ)はこちら
     2、防塵パッキン付・制御ボックスはこちら
     3、水切構造、防塵・防水パッキン付・制御盤キャビネットはこちら

PDF

型番

547 の型番候補があります候補を表示

型番
G10-170-D
G10-170-IEEE-D
G10-500-3P208-D
G10-500-3P400-D
G10-500-3P480-D
G10-500-IEEE-3P208-D
G10-500-IEEE-3P400-D
G10-500-IEEE-3P480-D
G20-85-D
G20-85-IEEE-D
G20-250-3P208-D
G20-250-3P400-D
G20-250-3P480-D
G20-250-IEEE-3P208-D
G20-250-IEEE-3P400-D
G20-250-IEEE-3P480-D
G30-56-D
G30-56-IEEE-D
G30-170-3P208-D
G30-170-3P400-D
G30-170-3P480-D
G30-170-IEEE-3P208-D
G30-170-IEEE-3P400-D
G30-170-IEEE-3P480-D
G40-42-D
G40-42-IEEE-D
G40-125-3P208-D
G40-125-3P400-D
G40-125-3P480-D
G40-125-IEEE-3P208-D
G40-125-IEEE-3P400-D
G40-125-IEEE-3P480-D
G60-28-D
G60-28-IEEE-D
G60-85-3P208-D
G60-85-3P400-D
G60-85-3P480-D
G60-85-IEEE-3P208-D
G60-85-IEEE-3P400-D
G60-85-IEEE-3P480-D
G80-21-D
G80-21-IEEE-D
G80-65-3P208-D
G80-65-3P400-D
G80-65-3P480-D
G80-65-IEEE-3P208-D
G80-65-IEEE-3P400-D
G80-65-IEEE-3P480-D
G100-17-D
G100-17-IEEE-D
G100-50-3P208-D
G100-50-3P400-D
G100-50-3P480-D
G100-50-IEEE-3P208-D
G100-50-IEEE-3P400-D
G100-50-IEEE-3P480-D
G150-11.2-D
G150-11.2-IEEE-D
G150-34-3P208-D
G150-34-3P400-D
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS容量
(W)
出力数 定格出力電流(シングルのみ)
(A)
入出力端子形状 代表規格 寸法 高さ
(mm)
寸法 幅
(mm)
寸法 奥行
(mm)
仕様 形状 詳細 入力電圧 詳細
(V)
DC出力電圧可変範囲
(V)
最大出力電流
(A)
保護機能 備考 環境基準 販売地域

347,360円

1個

56日目

-1700[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)単相100/2000~10170ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

418,000円

1個

56日目

-1700[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5GPIB、絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)単相100/2000~10170ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

903,750円

1個

56日目

-5000[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)3相2000~10500ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

903,750円

1個

56日目

-5000[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)3相4000~10500ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

935,000円

1個

56日目

-5000[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)3相4800~10500ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

946,250円

1個

56日目

-5000[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5GPIB、絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)3相2000~10500ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

946,250円

1個

56日目

-5000[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5GPIB、絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)3相4000~10500ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

977,500円

1個

56日目

-5000[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5GPIB、絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)3相4800~10500ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

347,360円

1個

56日目

-1700[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)単相100/2000~2085ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

418,000円

1個

56日目

-1700[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5GPIB、絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)単相100/2000~2085ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

903,750円

1個

56日目

-5000[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)3相2000~20250ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

903,750円

1個

56日目

-5000[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)3相4000~20250ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

935,000円

1個

56日目

-5000[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)3相4800~20250ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

946,250円

1個

56日目

-5000[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5GPIB、絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)3相2000~20250ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

946,250円

1個

56日目

-5000[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5GPIB、絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)3相4000~20250ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

977,500円

1個

56日目

-5000[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5GPIB、絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)3相4800~20250ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

347,360円

1個

56日目

-1680[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)単相100/2000~3056ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

418,000円

1個

56日目

-1680[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5GPIB、絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)単相100/2000~3056ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

903,750円

1個

56日目

-5100[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)3相2000~30170ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

903,750円

1個

56日目

-5100[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)3相4000~30170ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

935,000円

1個

56日目

-5100[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)3相4800~30170ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

946,250円

1個

56日目

-5100[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5GPIB、絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)3相2000~30170ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

946,250円

1個

56日目

-5100[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5GPIB、絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)3相4000~30170ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

977,500円

1個

56日目

-5100[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5GPIB、絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)3相4800~30170ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

347,360円

1個

56日目

-1680[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)単相100/2000~4042ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

418,000円

1個

56日目

-1680[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5GPIB、絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)単相100/2000~4042ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

903,750円

1個

56日目

-5000[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)3相2000~40125ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

903,750円

1個

56日目

-5000[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)3相4000~40125ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

935,000円

1個

56日目

-5000[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)3相4800~40125ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

946,250円

1個

56日目

-5000[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5GPIB、絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)3相2000~40125ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

946,250円

1個

56日目

-5000[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5GPIB、絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)3相4000~40125ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

977,500円

1個

56日目

-5000[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5GPIB、絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)3相4800~40125ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

347,360円

1個

56日目

-1680[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)単相100/2000~6028ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

418,000円

1個

56日目

-1680[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5GPIB、絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)単相100/2000~6028ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

903,750円

1個

56日目

-5100[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)3相2000~6085ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

903,750円

1個

56日目

-5100[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)3相4000~6085ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

935,000円

1個

56日目

-5100[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)3相4800~6085ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

946,250円

1個

56日目

-5100[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5GPIB、絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)3相2000~6085ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

946,250円

1個

56日目

-5100[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5GPIB、絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)3相4000~6085ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

977,500円

1個

56日目

-5100[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5GPIB、絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)3相4800~6085ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

347,360円

1個

56日目

-1680[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)単相100/2000~8021ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

418,000円

1個

56日目

-1680[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5GPIB、絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)単相100/2000~8021ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

903,750円

1個

56日目

-5200[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)3相2000~8065ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

903,750円

1個

56日目

-5200[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)3相4000~8065ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

935,000円

1個

56日目

-5200[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)3相4800~8065ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

946,250円

1個

56日目

-5200[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5GPIB、絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)3相2000~8065ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

946,250円

1個

56日目

-5200[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5GPIB、絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)3相4000~8065ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

977,500円

1個

56日目

-5200[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5GPIB、絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)3相4800~8065ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

347,360円

1個

56日目

-1700[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)単相100/2000~10017ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

418,000円

1個

56日目

-1700[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5GPIB、絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)単相100/2000~10017ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

903,750円

1個

56日目

-5000[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)3相2000~10050ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

903,750円

1個

56日目

-5000[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)3相4000~10050ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

935,000円

1個

56日目

-5000[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)3相4800~10050ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

946,250円

1個

56日目

-5000[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5GPIB、絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)3相2000~10050ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

946,250円

1個

56日目

-5000[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5GPIB、絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)3相4000~10050ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

977,500円

1個

56日目

-5000[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5GPIB、絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)3相4800~10050ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

347,360円

1個

56日目

-1680[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)単相100/2000~15011.2ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

418,000円

1個

56日目

-1680[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5GPIB、絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)単相100/2000~15011.2ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

903,750円

1個

56日目

-5100[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)3相2000~15034ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

903,750円

1個

56日目

-5100[マルチ] マルチ-[コネクタ] コネクタUL / CSA43.6423441.5絶縁アナログ電圧制御、LAN、USB1U(19インチフルラック)3相4000~15034ブランクフロントパネルなし-鉛フリー日本のみ

Loading...

商品担当おすすめ

基本情報

形状 カバー付き 入力電圧 AC専用 最小出力電流(A) 0

CVCC 直流可変電源 Genesysシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)