(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

MELSOFT GXシリーズ GX Explorer

通常単価:
30,749
通常出荷日:
31日目

プロジェクト管理ツールです。

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS指令カテゴリ9「監視制御機器」に属し、2021年7月21日までフタル酸エステル使用制限の除外用途となります。
  • 【SDカードのプロモーション】
     1、パナソニック ミスミ限定 産業用micro SDカード2GBはこちら
     2、パナソニック 長寿命・高性能・高品質 SDカード512MB~16GB はこちら
     3、トランセンド 安価品 SDカード4GB~32GBはこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SW2D5C-EXP-J

PDFダウンロード

  • ※三菱電機Webサイトへリンクします。
型番
SW2D5C-EXP-J
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS

30,749円

1個

31日目

6

Loading...

  1. 1

基本情報

言語 日本語 製品名 GX Explorer 種別 プロジェクト管理ツール

MELSOFT GXシリーズ GX Explorerの型番SW2D5C-EXP-Jのページです。
型番SW2D5C-EXP-Jに関する仕様情報を記載しております。

SW2D5C-EXP-Jで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)